Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSDMP500L01M12 Schneider Electric

XCSDMP500L01M12

Bild av XCSDMP500L01M12 Schneider Electric
XCSDMP500L01M12

Magnetbrytare 1NC+2NO 24V DC M12-kontakt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119012348
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Kodad magnetbrytare
    komponentnamn
    XCSDMP
    design
    Rektangular, standard
    storlek
    88 x 25 x 13 mm
    kontaktbestyckning
    1 NC + 2 NO
    kontakter drift
    1 NO överlappande
    material
    Plast
    elektrisk anslutning
    Connector on flying lead
    typ av kontakt
    M12
    kabellängd
    0,15 m
    antal poler
    3
    riktningar
    3 riktningar
    Ue märkspänning
    24 V DC
    [Ui] isolationsspänning
    100 V DC
    Teknisk data
    [Sa] garanterat avstånd
    8 mm
    [Sar] garanterat utlösningsavstånd
    20 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    2,5 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    resistans över anslutningar
    10 Ohm
    kortslutningsskydd
    500 mA extern patron säkring typ gG (gl)
    material i anslutning
    Rodium
    elektrisk livslängd
    1200000 cycles
    maximal omkopplingsspänning
    100 V DC
    brytförmåga i mA
    0.1...100 mA
    isolationsresistans
    1000 MOhm
    brytförmåga
    10 VA
    switch frekvens
    150 Hz
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    kapslingsmaterial
    Termoplast PBT
    kablematerial
    PVC
    Djup
    13 mm
    Höjd
    88 mm
    Bredd
    25 mm
    nettovikt
    0,18 kg
    Miljö
    standarder
    EN/ISO 12100
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    ISO 14119
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    BG
    skyddsbehandling
    TH
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,108 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,300 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,400 dm
    Förpackning 1 längd
    2,400 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska4
    • engelska8
    • franska4
    • italienska3
    • portugisiska3
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.5 MB
    Datum 2020-05-18
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 87.5 KB
    Datum 2014-08-25
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 2005-11-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 551.8 KB
    Datum 2017-02-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 254 KB
    Datum 2016-09-26
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMP500L01M12 : Magnetbrytare 1NC+2NO 24V DC M12-kontakt
    Beskrivning
    Magnetbrytare 1NC+2NO 24V DC M12-kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Magnetbrytare 1NC+2NO 24V DC M12-kontakt
    Katalogsidor
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 474.7 KB
    Datum 2009-07-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMP500L01M12 : Magnetbrytare 1NC+2NO 24V DC M12-kontakt
    Beskrivning
    Magnetbrytare 1NC+2NO 24V DC M12-kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Magnetbrytare 1NC+2NO 24V DC M12-kontakt
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.