Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSDMP5012 Schneider Electric

XCSDMP5012

E-nummer: 3880603

Bild av XCSDMP5012 Schneider Electric
XCSDMP5012
E-nummer: 3880603

Magnetbrytare Led 1NC+2NO 24V DC 2m kab

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110971934
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Kodad magnetbrytare
    komponentnamn
    XCSDMP
    design
    Rektangular, standard
    storlek
    88 x 25 x 13 mm
    kontaktbestyckning
    1 NC + 2 NO
    kontakter drift
    1 NO överlappande
    material
    Plast
    elektrisk anslutning
    Förkopplad
    kabel sammansättning
    6 x 0.25 mm²
    kabellängd
    2 m
    antal poler
    3
    lokal indikering
    1 LED
    riktningar
    3 riktningar
    Ue märkspänning
    24 V DC
    [Ui] isolationsspänning
    100 V DC
    Teknisk data
    [Sa] garanterat avstånd
    8 mm
    [Sar] garanterat utlösningsavstånd
    20 mm
    max nominell driftsström [le]
    100 mA
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    2,5 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    resistans över anslutningar
    57 Ohm
    kortslutningsskydd
    500 mA extern patron säkring typ gG (gl)
    material i anslutning
    Rodium
    elektrisk livslängd
    1200000 cycles
    maximal omkopplingsspänning
    100 V DC
    brytförmåga i mA
    5...100 mA
    isolationsresistans
    1000 MOhm
    brytförmåga
    3 VA
    switch frekvens
    150 Hz
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    kapslingsmaterial
    Termoplast PBT
    kablematerial
    PVC
    djup
    13 mm
    höjd
    88 mm
    bredd
    25 mm
    produktens vikt
    0,18 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    ISO 14119
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    BG
    skyddsbehandling
    TH
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    maximal känslighet för magnetfält
    0,3 mT
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    200 g
    Förpackning 2 vikt
    4,342 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska3
    • engelska8
    • franska4
    • italienska3
    • portugisiska3
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Safety switches XCS range English 02/2020 (Version 1.0)
    Beskrivning
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.5 MB
    Datum 2020-05-18
    Beskrivning
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 517.6 KB
    Datum 2014-11-01
    Beskrivning
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 87.5 KB
    Datum 2014-08-25
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 2005-11-18
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 551.8 KB
    Datum 2017-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 545 KB
    Datum 2017-02-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.1)
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 254 KB
    Datum 2016-09-26
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMP5012 : Magnetbrytare Led 1NC+2NO 24V DC 2m kab
    Beskrivning
    Magnetbrytare Led 1NC+2NO 24V DC 2m kab
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Magnetbrytare Led 1NC+2NO 24V DC 2m kab
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMP5012 : Magnetbrytare Led 1NC+2NO 24V DC 2m kab
    Beskrivning
    Magnetbrytare Led 1NC+2NO 24V DC 2m kab
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Magnetbrytare Led 1NC+2NO 24V DC 2m kab
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.