Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSDMR591L01M12 Schneider Electric

XCSDMR591L01M12

Bild av XCSDMR591L01M12 Schneider Electric
XCSDMR591L01M12

Magnetbrytare Ø30 Led NC+NO 24V DC M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118000308
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Kodad magnetbrytare
    komponentnamn
    XCSDMR
    design
    Cylindrisk
    storlek
    Ø 30 x 38.5 mm
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Överlappande
    material
    Plast
    elektrisk anslutning
    Connector on flying lead
    typ av kontakt
    M12
    kabellängd
    0,15 m
    antal poler
    2
    lokal indikering
    1 LED
    riktningar
    1 riktning
    Ue märkspänning
    24 V DC
    [Ui] isolationsspänning
    100 V DC
    Teknisk data
    [Sa] garanterat avstånd
    8 mm
    [Sar] garanterat utlösningsavstånd
    20 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    2,5 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    resistans över anslutningar
    57 Ohm
    kortslutningsskydd
    500 mA extern patron säkring typ gG (gl)
    material i anslutning
    Rodium
    elektrisk livslängd
    1200000 cycles
    maximal omkopplingsspänning
    100 V DC
    brytförmåga i mA
    5...100 mA
    isolationsresistans
    1000 MOhm
    brytförmåga
    3 VA
    switch frekvens
    150 Hz
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    kapslingsmaterial
    Termoplast PBT
    kablematerial
    PVC
    diameter
    30 mm
    längd
    39 mm
    nettovikt
    0,146 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 12100
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    BG
    UL
    CSA
    skyddsbehandling
    TH
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,096 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,300 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,000 dm
    Förpackning 1 längd
    1,500 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska7
    • franska3
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.5 MB
    Datum 2020-05-18
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 87.5 KB
    Datum 2014-08-25
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 2005-11-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 551.8 KB
    Datum 2017-02-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 254 KB
    Datum 2016-09-26
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMR591L01M12 : Magnetbrytare Ø30 Led NC+NO 24V DC M12
    Beskrivning
    Magnetbrytare Ø30 Led NC+NO 24V DC M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Magnetbrytare Ø30 Led NC+NO 24V DC M12
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMR591L01M12 : Magnetbrytare Ø30 Led NC+NO 24V DC M12
    Beskrivning
    Magnetbrytare Ø30 Led NC+NO 24V DC M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Magnetbrytare Ø30 Led NC+NO 24V DC M12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.