Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSE5511 Schneider Electric

XCSE5511

E-nummer: 3817744

Green premium brand logo
Bild av XCSE5511 Schneider Electric
XCSE5511
E-nummer: 3817744
Green premium brand logo

Förreglingsbrytare

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110719918
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

XCSE5511 ersätts med:
Produkt
Antal
XCSE5512
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Rebranding
  • Ersättningsdatum: 20 januari 2005
1
  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Säkerhetsbrytare
    komponentnamn
    XCSE
    design
    Rektangulär
    material
    Metall
    typ av huvud
    Nyckelmanövrerat tornhuvud
    kontaktbestyckning
    1 NC + 2 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande,brytande före slutande
    typ och komposition av solenoid
    1 NC + 1 NO (långsamtbrytande,samtidigt)
    kabelingång
    2 gängade ingångar för Pg 13,5
    elektromagnetisk låsning
    Locking on energisation and unlocking on de-energisation of solenoid
    [Us] solenoid rated supply voltage
    24 V - 20...10 %
    kabeldiameter
    9…12 mm
    elektrisk anslutning
    Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
    antal poler
    3
    beskrivning låsmöjligheter
    Med låsning, låsning med magnetventil
    lokal indikering
    2 LED (grön eller orange)skyddet öppet / skyddet stängt och låst:
    signalkretsspänning
    24/48 V (spänningsgräns: 20...52 V)
    Teknisk data
    positiv öppning
    Med NC kontakt
    matningsspänning typ
    AC/DC
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    lastfaktor
    1
    effektförbrukning i VA
    10 VA tillslag
    10 VA förseglad
    angiven strömtyp
    AC/DC
    signaleringskrets konsumtion
    7 mA
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/s
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    [Ie] märkdriftström
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    3 A vid 120 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A vid 240 V, AC-15, B300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    6 A
    [Ui] isolationsspänning
    50 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1 för signalering krets
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    skyddstyp
    Överspänningsskydd för signalering krets
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG (gl)
    ställdon tvångsindragning realtidsklocka
    2000 N
    minsta ställdonskraft för extraktion
    20 N
    maximalt arbetsområde
    10 cyc/mn för maximal hållbarhet
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    material i brytare
    Zamak
    huvudmaterial
    Zamak
    djup
    44 mm
    höjd
    146 mm
    bredd
    98 mm
    produktens vikt
    1,14 kg
    Miljö
    standarder
    EN/ISO 12100
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…40 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,304 kg
    Förpackning 2 vikt
    10,688 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska1
    • engelska7
    • franska2
    • italienska1
    • kinesiska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSE... interlock safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-06-03
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 49.9 KB
    Datum 2017-03-09
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 1984-08-13
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-04-13
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSE5511 : Förreglingsbrytare
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 307.5 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 385.1 KB
    Datum 2017-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.