Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSLF3535512 Schneider Electric

XCSLF3535512

E-nummer: 3817957

Green premium brand logo
Bild av XCSLF3535512 Schneider Electric
XCSLF3535512
E-nummer: 3817957
Green premium brand logo

Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489413408
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Säkerhetsbrytare
    komponentnamn
    XCSLF
    design
    Smal
    material
    Metall
    typ av huvud
    Nyckelmanövrerat tornhuvud
    kontaktbestyckning
    1 NC + 2 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande,brytande före slutande
    typ och komposition av solenoid
    1 NC + 2 NO (långsamtbrytande,brytande före slutande)
    kabelingång
    3 gängade ingångar för M20 x 1.5
    elektromagnetisk låsning
    Locking on energisation and unlocking on de-energisation of solenoid
    [Us] solenoid rated supply voltage
    24 V - 15...10 %
    kabeldiameter
    7…13 mm
    elektrisk anslutning
    Bladfjäderplint, clamping capacity: 1 x 1,5 mm² FK eller EK
    Bladfjäderplint, clamping capacity: 2 x 0,5 mm² FK med 13 mm skalad ände
    antal poler
    3
    beskrivning låsmöjligheter
    With interlocking, locking by solenoid
    lokal indikering
    1 LED (orange)ställdon struken:
    1 LED (grön)ställdon ordentligt och låsta:
    signalkretsspänning
    24 V
    Teknisk data
    positiv öppning
    Med NC kontakt
    matningsspänning typ
    AC/DC
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    lastfaktor
    1
    angiven strömtyp
    AC/DC
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/s
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    [Ie] märkdriftström
    0,55 A vid 24 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,75 A vid 240 V, AC-15, C300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    4 A
    maximal lastström
    <= 15 A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    minsta brytström
    10 mA vid 20 °C
    lägsta brytspänningen
    17 V
    kortslutningsskydd
    4 A rörsäkring typ gG (gl)
    6 A typ snabb
    maximum actuator forcible withdrawal rtc
    3000 N
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    hållbarhet mot mekanisk påverkan
    9,6 J against the partition
    6,4 J without partition
    arbetsområde
    10 cyc/mn för maximal hållbarhet
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 5500000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    material i brytare
    Zamak
    huvudmaterial
    Zamak
    Djup
    51 mm
    höjd
    205 mm
    Bredd
    44 mm
    nettovikt
    1,1 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 62061
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 1088/ISO 14119
    produktcertifieringar
    UL
    TÜV
    CSA
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,272 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,570 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,750 dm
    Förpackning 1 längd
    2,300 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska3
    • engelska8
    • franska3
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2018-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 64.9 KB
    Datum 2012-11-14
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 1984-08-13
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.7 MB
    Datum 2019-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 556.6 KB
    Datum 2016-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSLF3535512 : Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 307.5 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 385.1 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSLF3535512 : Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare Me 24V sl+2br sl+2br
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.