Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Preventa XCS
Bild av XCSPA593 Schneider Electric

XCSPA593

E-nummer: 3818567

Green premium brand logo
Bild av XCSPA593 Schneider Electric
XCSPA593
E-nummer: 3818567
Green premium brand logo

Gränsläge säkerherhetsapplikation XCSP

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110720600
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Säkerhetsbrytare
    komponentnamn
    XCSPA
    design
    Kompakt
    material
    Plast
    huvud
    Nyckelmanövrerat tornhuvud
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande,brytande före slutande
    kabelingång
    1 kabelingång för 1/2" NPT
    elektrisk anslutning
    Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
    antal poler
    2
    beskrivning låsmöjligheter
    Without locking of actuator
    Teknisk data
    isolation
    Dubbelisolerad
    positiv öppning
    Med NC kontakt
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    positiv öppning minimal kraft
    15 N
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/s
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    [Ie] märkdriftström
    6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] termisk ström
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG (gl)
    ställdon tvångsindragning realtidsklocka
    10 N
    arbetsområde
    10 cyc/mn för maximal hållbarhet
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå kategori PL = e med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå SIL 3 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/IEC 61508
    säkerhets tillförlitligthet data
    B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    typ av husmaterial
    PA (polyamide)
    huvudmaterial
    PA (polyamide)
    djup
    30 mm
    höjd
    107 mm
    bredd
    30 mm
    produktens vikt
    0,11 kg
    Miljö
    standarder
    EN/ISO 12100
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska3
    • engelska9
    • franska3
    • italienska2
    • kinesiska3
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XCSPA593: plastic safety switch XCSPA - 1 NC + 1 NO- slow break - 1 entry tapped 1/2" NPT (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XCSPA593: plastic safety switch XCSPA - 1 NC + 1 NO- slow break - 1 entry tapped 1/2" NPT (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSPA... and XCSTA... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    Storlek pdf
    Storlek 978.7 KB
    Datum 2019-05-30
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    Storlek pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2018-10-31
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    Storlek pdf
    Storlek 92.1 KB
    Datum 2008-04-23
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Storlek html
    Storlek 300 B
    Datum 1986-12-02
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 400.8 KB
    Datum 2017-02-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-04-13
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Gränsläge säkerherhetsapplikation XCSP
    Beskrivning
    Gränsläge säkerherhetsapplikation XCSP
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-13
    Beskrivning
    Gränsläge säkerherhetsapplikation XCSP
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 178.8 KB
    Datum 2013-08-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 267.6 KB
    Datum 2007-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Gränsläge säkerherhetsapplikation XCSP
    Beskrivning
    Gränsläge säkerherhetsapplikation XCSP
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-13
    Beskrivning
    Gränsläge säkerherhetsapplikation XCSP
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /