Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSPA792 Schneider Electric

XCSPA792

E-nummer: 3817934

Green premium brand logo
Bild av XCSPA792 Schneider Electric
XCSPA792
E-nummer: 3817934
Green premium brand logo

Förreglingsbrytare plast

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110720631
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Säkerhetsbrytare
    komponentnamn
    XCSPA
    design
    Kompakt
    material
    Plast
    typ av huvud
    Nyckelmanövrerat tornhuvud
    kontaktbestyckning
    2 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande,samtidigt
    kabelingång
    1 kabelingång för M16 x 1.5
    kabeldiameter
    7…10 mm
    elektrisk anslutning
    Plint, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
    antal poler
    2
    beskrivning låsmöjligheter
    Without locking of actuator
    Teknisk data
    isolation
    Dubbelisolerad
    positiv öppning
    Med NC kontakt
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    positiv öppning minimal kraft
    15 N
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/s
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    [Ie] märkdriftström
    6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG (gl)
    ställdon tvångsindragning realtidsklocka
    10 N
    arbetsområde
    10 cyc/mn för maximal hållbarhet
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    material i brytare
    PA (polyamide)
    huvudmaterial
    PA (polyamide)
    Djup
    30 mm
    höjd
    94 mm
    Bredd
    30 mm
    nettovikt
    0,11 kg
    Miljö
    standarder
    EN/ISO 12100
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,112 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,350 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,300 dm
    Förpackning 1 längd
    0,500 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska3
    • engelska9
    • franska3
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.5 MB
    Datum 2020-05-18
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 978.7 KB
    Datum 2019-05-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 92.1 KB
    Datum 2008-04-23
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 1986-12-02
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2019-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSPA792 : Förreglingsbrytare plast
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare plast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare plast
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 178.8 KB
    Datum 2013-08-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267.6 KB
    Datum 2007-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSPA792 : Förreglingsbrytare plast
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare plast
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Förreglingsbrytare plast
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.