Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSPA891 Schneider Electric

XCSPA891

E-nummer: 3818568

Green premium brand logo
Bild av XCSPA891 Schneider Electric
XCSPA891
E-nummer: 3818568
Green premium brand logo

Förreglingsbrytare NO LOC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119028547
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Säkerhetsbrytare
    komponentnamn
    XCSPA
    design
    Kompakt
    material
    Plast
    typ av huvud
    Nyckelmanövrerat tornhuvud
    kontaktbestyckning
    1 NC + 2 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande,brytande före slutande
    kabelingång
    1 kabelingång för Pg 11
    kabeldiameter
    7…10 mm
    elektrisk anslutning
    Plint, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    antal poler
    3
    beskrivning låsmöjligheter
    Without locking of actuator
    Teknisk data
    isolation
    Dubbelisolerad
    positiv öppning
    Med NC kontakt
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    positiv öppning minimal kraft
    15 N
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/s
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    [Ie] märkdriftström
    6 A vid 120 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    kortslutningsskydd
    6 A rörsäkring typ gG (gl)
    ställdon tvångsindragning realtidsklocka
    10 N
    arbetsområde
    10 cyc/mn för maximal hållbarhet
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå SIL 3 överensstämmer med EN/IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    material i brytare
    PA (polyamide)
    huvudmaterial
    PA (polyamide)
    Djup
    30 mm
    höjd
    94 mm
    Bredd
    30 mm
    nettovikt
    0,11 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 12100
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    119 g
    Förpackning 1 höjd
    3,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    13 cm
    Förpackning 1 längd
    5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska7
    • franska3
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 92.1 KB
    Datum 2008-04-23
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 1986-12-02
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2019-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSPA891 : XCSPA891_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XCSPA891_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XCSPA891_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 178.8 KB
    Datum 2013-08-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267.6 KB
    Datum 2007-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSPA891 : XCSPA891_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XCSPA891_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XCSPA891_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.