Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XCS
Bild av XCSPL762 Schneider Electric

XCSPL762

Green premium brand logo
Bild av XCSPL762 Schneider Electric
XCSPL762
Green premium brand logo

Föreglingsbrytare, arm / sidan 2NC, M16

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110866612
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Förreglingsbrytare
    komponentnamn
    XCSPL
    material
    Plast
    typ av huvud
    Manöverhuvud med roterande arm
    isolation
    Dubbelisolerad
    typ av manöverdon
    Rak hävarm
    information om omkopplarens läge
    Till höger eller till vänster
    elektrisk anslutning
    Plint
    kontakttyp och komposition
    1 NC + 1 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningskapacitet
    1 x 0.5...2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
    kabelingång
    1 kabelingång för M16 x 1.5
    antal poler
    2
    Teknisk data
    kabeldiameter
    7…10 mm
    positiv öppning
    Med NC kontakt
    utlösningsvinkel
    5 °
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    lägsta vridmoment för utlösning
    0,1 N.m
    positiv öppning minsta vridmoment
    0,25 N.m
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    maximalt motstånd över anslutningar
    30 mOhm överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG (gl)
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå kategori PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    B10d = 5000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    kapslingsmaterial
    Polyamide PA66 fibre glass impregnated
    material spak
    Rostfritt stål
    bredd
    103 mm
    höjd
    88 mm
    djup
    30 mm
    produktens vikt
    0,095 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 12100
    produktcertifieringar
    BG
    UL
    CSA
    skyddsbehandling
    TH
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    50 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    126 g
    Förpackning 1 höjd
    3,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    20,6 cm
    Förpackning 1 längd
    4 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    1,733 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska7
    • franska3
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 92.1 KB
    Datum 2008-04-23
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 1986-12-02
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSPL762 : Föreglingsbrytare, arm / sidan 2NC, M16
    Beskrivning
    Föreglingsbrytare, arm / sidan 2NC, M16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Föreglingsbrytare, arm / sidan 2NC, M16
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 178.8 KB
    Datum 2013-08-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267.6 KB
    Datum 2007-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCSPL762 : Föreglingsbrytare, arm / sidan 2NC, M16
    Beskrivning
    Föreglingsbrytare, arm / sidan 2NC, M16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Föreglingsbrytare, arm / sidan 2NC, M16
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.