Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XAC
Bild av XEDS2241 Schneider Electric
Utgången

XEDS2241

Bild av XEDS2241 Schneider Electric
Utgången
XEDS2241

Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage

Visa fler egenskaper
XEDS2241  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110922042
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XAC
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock
    komponentnamn
    XEDS
    elektrisk kretstyp
    Effektkrets
    kontaktblock applikation
    2-hastighets
    typ av kontaktblock
    Dubbel
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    produktkompatibilitet
    XACD
    kontaktbestyckning
    1 NO (brytande)
    antal poler
    2-pol
    kontakter drift
    Momentan
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
    Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
    mekanisk livslängd
    3000000 cycles
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    16 A
    [Ui] isolationsspänning
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    manövreringskraft
    31 N
    kortslutningsskydd
    6 A säkringsskydd av kassett typ aM
    märkdrift effekt i W
    1100 W AC-3 vid 400 V överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    1100 W AC-4 vid 400 V överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles AC-3, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    1000000 cycles AC-4, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (3-4)P
    B
    (1-2)P
    (13-14)NO
    beskrivning anslutning ISO n°2
    (5-6)P
    (7-8)P
    B
    (15-16)NO
    nettovikt
    0,12 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    UL 508
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    70 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,146 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,900 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    0,700 dm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.2 MB
    Datum 2013-07-18
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 422 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XEDS2241 : Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    Beskrivning
    Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XEDS2241 : Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    Beskrivning
    Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XEDS2241 : Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    Beskrivning
    Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Kontaktblock manöverström 1 NC + 2 NO - frontmontage
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.