Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XAC
Bild av XENC1121 Schneider Electric

XENC1121

Bild av XENC1121 Schneider Electric
XENC1121

Kontaktblock 240VAC 3A XAC 1br

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110643022
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XAC
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock
    komponentnamn
    XENC
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    kontaktblock applikation
    Enkel hastighet
    typ av kontaktblock
    Enkel
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    produktkompatibilitet
    XACB
    XACM
    mekanisk förregling
    Utan mekanisk förregling
    kontaktbestyckning
    1 NC
    blockmontering
    Frontmontering
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
    Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    kontakt kodbeteckning
    A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    maximal resistans mellan anslutningar
    25 MOhm
    kortslutningsskydd
    10 A säkringsskydd av kassett typ gG
    märkdrift effekt i W
    42 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 120 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    45 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 48 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    60 W DC-13 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V 0,5 (induktiv ladda) överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    märkdrift effekt i VA
    140 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda)
    385 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 48 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda)
    455 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 230 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda)
    525 VA AC-15 för 1000000 cycles, driftklass <60 cyc/mn vid 127 V 50/60 Hz 0,5 (induktiv ladda)
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (11-12)NC
    uttagsmärkning
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    produktens vikt
    0,02 kg
    Miljö
    standarder
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2
    IEC 60947-5-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    23 g
    Förpackning 1 höjd
    3 cm
    Förpackning 1 bredd
    3,5 cm
    Förpackning 1 längd
    5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.2 MB
    Datum 2013-07-18
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.2 MB
    Datum 2019-11-12
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 433.9 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XENC1121 : XENC1121_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XENC1121_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XENC1121_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XENC1121 : XENC1121_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XENC1121_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XENC1121_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XENC1121 : XENC1121_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XENC1121_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XENC1121_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.