Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XAC
Bild av XESD2201 Schneider Electric

XESD2201

Bild av XESD2201 Schneider Electric
XESD2201

Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110644005
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XAC
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock
    komponentnamn
    XESD
    elektrisk kretstyp
    Effektkrets
    kontaktblock applikation
    Enkel hastighet
    typ av kontaktblock
    Dubbel
    typ av manöverdon
    2 fjäderretur
    produktkompatibilitet
    XACB
    mekanisk förregling
    Med mekansik förregling
    kontaktbestyckning
    3 Slutande
    antal poler
    3-pol
    blockmontering
    Frontmontering
    kontakter drift
    Momentan
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, 1 x 2.5 mm² med eller utan ändhylsa
    Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
    horisontella fästcentrum
    40 mm
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    20 A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med CSA
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    manövreringskraft
    32 N
    kortslutningsskydd
    12 A säkringsskydd av kassett typ aM
    märkdrift effekt i W
    3000 W AC-3 vid 240 V
    3000 W AC-4 vid 400 V
    angiven effekt i hp
    3 hp vid 240 V
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles AC-3, 3000 W vid 400 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    1000000 cycles AC-4, 3000 W vid 400 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    700000 cycles AC-3, 3000 W vid 240 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    700000 cycles AC-4, 3000 W vid 240 V, driftklass <10 cyc/mn 0,4 överensstämmer med IEC 60947-3 appendix A
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (23-24)NO
    B
    (33-34)NO
    (13-14)NO
    beskrivning anslutning ISO n°2
    (53-54)NO
    B
    (63-64)NO
    (73-74)NO
    uttagsmärkning
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    produktens vikt
    0,2 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-3
    EN 60947-3
    CSA C22.2
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    260 g
    Förpackning 1 höjd
    9,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,6 cm
    Förpackning 1 längd
    7,2 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    15
    Förpackning 2 vikt
    4,26 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    • kinesiska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.2 MB
    Datum 2013-07-18
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.2 MB
    Datum 2019-11-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2019-11-12
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 433.9 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XESD2201 : Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    Beskrivning
    Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XESD2201 : Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    Beskrivning
    Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XESD2201 : Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    Beskrivning
    Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktblock dubbelblock 3 NO frontmontage håldelning 40mm
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.