Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XC standard
Bild av XESP2051 Schneider Electric

XESP2051

E-nummer: 3817627

Green premium brand logo
Bild av XESP2051 Schneider Electric
XESP2051
E-nummer: 3817627
Green premium brand logo

Kontaktblock 1 VXL

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110645743
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock gränsläge
    enhetens korta namn
    XESP
    antal poler
    1
    kontakter drift
    Momentan,samtidig
    kontaktbestyckning
    1 C/O
    Teknisk data
    Elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    kontakters isolationsform
    Za
    material i anslutning
    Silverpläterade kontakter
    positiv öppning
    Utan
    minsta manövreringshastighet
    0,01 mm/s
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,021 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,250 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    0,700 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2017-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XESP2051 : XESP2051_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XESP2051_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    XESP2051_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 279.2 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XESP2051 : XESP2051_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XESP2051_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    XESP2051_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.