Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XG
Bild av XGST2422 Schneider Electric

XGST2422

Bild av XGST2422 Schneider Electric
XGST2422

Handhållen RFID terminal set till diagnostik och read/write 13,56MHz

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119081467
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XG
    Teknisk data
    kit består av
    Plastic suitcase
    XGST2BA battery 3.7 V Li-Ion
    XGST2020 RFID portable diagnostics terminal
    XGSZK1 USB memory stick
    Wrist strap
    XGST2CH battery pack charger
    XGST2ST touchscreen stylus
    nettovikt
    1 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,099 kg
    Förpackning 1 höjd
    6,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    29,3 cm
    Förpackning 1 längd
    33,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    4
    Förpackning 2 vikt
    5,648 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    • franska1
    • spanska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-01-02
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2012-09-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGST2422 : Handhållen RFID terminal set till diagnostik och read/write 13,56MHz
    Beskrivning
    Handhållen RFID terminal set till diagnostik och read/write 13,56MHz
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Handhållen RFID terminal set till diagnostik och read/write 13,56MHz
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGST2422 : Handhållen RFID terminal set till diagnostik och read/write 13,56MHz
    Beskrivning
    Handhållen RFID terminal set till diagnostik och read/write 13,56MHz
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Handhållen RFID terminal set till diagnostik och read/write 13,56MHz
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.