Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XG
Bild av XGSZ09L10 Schneider Electric

XGSZ09L10

E-nummer: 3831274

Bild av XGSZ09L10 Schneider Electric
XGSZ09L10
E-nummer: 3831274

Spänningskabel M12 2 kontakter 10m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118314023
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XG
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Anslutningskabel
    tillbehör / separat beteckning
    M12 hon kontakt med kabel
    tillbehör / separat destination
    För 24 V DC anslutning av anslutnings box
    kabellängd
    10 m
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    XGSZ33ETH
    TCSAMT31FP
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hona M12 4 stift A kodning
    färg
    Svart
    produktens vikt
    0,52 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    343 g
    Förpackning 2 vikt
    3,896 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    • franska1
    • spanska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Version 3.0)
    Beskrivning
    Presentation, description, functions, characteristics, references, dimensions, connections, curves and installation precautions.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-01-02
    Beskrivning
    Presentation, description, functions, characteristics, references, dimensions, connections, curves and installation precautions.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    RFID OsiSense XG - Smart Antenna, User Manual (Version 06)
    Filer i dokument
    Beskrivning
    This guide describes how to use compact stations OsiSense XG compact stations and associated accessories.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 11 MB
    Datum 2016-09-01
    Filer i dokument
    Beskrivning
    This guide describes how to use compact stations OsiSense XG compact stations and associated accessories.
    XGSZ33PDP PROFIBUS Splitter Box, User Guide (Version 02)
    Beskrivning
    This document describes OsiSense® XG PROFIBUS Splitter Box using.|The OsiSense® XG PROFIBUS Splitter Box enables OsiSense® XG compact RFID stations to be connected on PROFIBUS-DP network in distributed automation systems using pre-assembled cables.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2013-04-01
    Beskrivning
    This document describes OsiSense® XG PROFIBUS Splitter Box using.|The OsiSense® XG PROFIBUS Splitter Box enables OsiSense® XG compact RFID stations to be connected on PROFIBUS-DP network in distributed automation systems using pre-assembled cables.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGSZ09L10 : XGSZ09L10_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XGSZ09L10_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XGSZ09L10_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGSZ09L10 : Spänningskabel M12 2 kontakter 10m
    Beskrivning
    Spänningskabel M12 2 kontakter 10m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Spänningskabel M12 2 kontakter 10m
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.