Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XG
Bild av XGSZ09L2 Schneider Electric

XGSZ09L2

E-nummer: 3831275

Bild av XGSZ09L2 Schneider Electric
XGSZ09L2
E-nummer: 3831275

Spänningskabel M12 2 kontakter 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118314030
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XG
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Anslutningskabel
    tillbehör / separat beteckning
    M12 hon kontakt med kabel
    tillbehör / separat destination
    För 24 V DC anslutning av anslutnings box
    kabellängd
    2 m
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    TCSAMT31FP
    XGSZ33ETH
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hona M12 4 stift A kodning
    färg
    Svart
    nettovikt
    0,115 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    85,9 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    15,5 cm
    Förpackning 1 längd
    17,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 2 vikt
    86 g
    Förpackning 2 höjd
    2 cm
    Förpackning 2 bredd
    15,5 cm
    Förpackning 2 längd
    17,5 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    40
    Förpackning 3 vikt
    3,792 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    • franska1
    • spanska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-01-02
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 11 MB
    Datum 2016-09-01
    Filer i dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2013-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGSZ09L2 : XGSZ09L2_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XGSZ09L2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XGSZ09L2_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGSZ09L2 : XGSZ09L2_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XGSZ09L2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XGSZ09L2_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.