Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XG
Bild av XGSZ09L5 Schneider Electric
Utgången

XGSZ09L5

E-nummer: 3831276

Bild av XGSZ09L5 Schneider Electric
Utgången
XGSZ09L5
E-nummer: 3831276

Kabel till XGSZ33ETH 5m

Visa fler egenskaper
XGSZ09L5  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389118314047
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XG
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Anslutningskabel
    tillbehör / separat beteckning
    M12 hon kontakt med kabel
    tillbehör / separat destination
    För 24 V DC anslutning av anslutnings box
    kabellängd
    5 m
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    XGSZ33ETH
    TCSAMT31FP
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hona M12 4 stift A kodning
    färg
    Svart
    nettovikt
    0,27 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP67
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,182 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,650 dm
    Förpackning 1 längd
    1,650 dm
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    • franska1
    • spanska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-01-02
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 11 MB
    Datum 2016-09-01
    Filer i dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2013-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGSZ09L5 : Kabel till XGSZ33ETH 5m
    Beskrivning
    Kabel till XGSZ33ETH 5m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Kabel till XGSZ33ETH 5m
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XGSZ09L5 : Kabel till XGSZ33ETH 5m
    Beskrivning
    Kabel till XGSZ33ETH 5m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Kabel till XGSZ33ETH 5m
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.