Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XK
Bild av XKBA1111 Schneider Electric

XKBA1111

Bild av XKBA1111 Schneider Electric
XKBA1111

Kontroller 4 riktningar kvarstående

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XK
    typ av produkt eller komponent
    Komplett joystick
    specifik produktanvändning
    Lätta lyftapplikationer
    Teknisk data
    enhetens korta namn
    XKB
    material frontring
    Metall
    material montagehållare
    Metall
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…70 °C
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP54 överensstämmer med IEC 60529
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    RRS
    UL
    CSA
    CCC
    kontakt kodbeteckning
    A300
    Q300
    information om manöverposition
    Alla lägen
    typ av trycke
    Standardhandtag
    hack per riktning
    1…3 vid 12°-20°-28° för varje riktning
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    vibrationsbeständighet
    6 gn (f= 1…70 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    20 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    anslutningar - plintar
    Plintar med oförlorbara skruvar, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa
    Plintar med oförlorbara skruvar, <= 1 x 2.5 mm² utan ändhylsa
    Plintar med oförlorbara skruvar, >= 1 x 0.5 mm²
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    10 A överensstämmer med CSA C22.2
    10 A överensstämmer med UL 508
    [Ui] isolationsspänning
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    kompatibilitetskod
    XKB
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    453,592 g
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska2
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 643.3 KB
    Datum 2016-11-01
    Filmer
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 15.5 MB
    Datum 2016-12-15
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.