Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XK
Bild av XKBZ1547 Schneider Electric

XKBZ1547

Bild av XKBZ1547 Schneider Electric
XKBZ1547

Potentiometer 4700 OHM

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110147148
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Styrsystems separata delar
    tillbehör / separat kategori
    Controll/styr tillbehör
    specifik produktanvändning
    Lätta lyftapplikationer
    produktkompatibilitet
    XKB
    tillbehör / separat typ
    Potentiometer
    villkor för användning
    For applications requiring an extended neutral zone
    resistansvärde
    4700 Ohm
    storlek
    15 mm
    Teknisk data
    standarder
    UTE 93-265
    potentiometer karaktäristik
    Linjärfunktion
    Kontinuerlig rotationsdrift
    arbetsvinkeln
    360 °
    mekanisk livslängd
    3000000 cycles
    mittuttag
    Kablage till anslutning
    mittuttag dödzon
    40 °
    förlusteffekt i W
    3 W 85 °C
    anslutningar - plintar
    Öppna ändar från lödda standardstift
    nettovikt
    0,055 kg
    Miljö
    montagesätt
    Av kroppen
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    63 g
    Förpackning 1 höjd
    4,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,8 cm
    Förpackning 1 längd
    6,3 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2015-02-11
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2019-11-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XKBZ1547 : Potentiometer 4700 OHM
    Beskrivning
    Potentiometer 4700 OHM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Potentiometer 4700 OHM
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XKBZ1547 : Potentiometer 4700 OHM
    Beskrivning
    Potentiometer 4700 OHM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Potentiometer 4700 OHM
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XKBZ1547 : Potentiometer 4700 OHM
    Beskrivning
    Potentiometer 4700 OHM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Potentiometer 4700 OHM
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.