Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMAZL001 Schneider Electric

XMAZL001

Green premium brand logo
Bild av XMAZL001 Schneider Electric
XMAZL001
Green premium brand logo

Montage Fäste för XMA Tryckvakt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110249330
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och montagetillbehör
    tillbehör / separat destination
    Elektromekaniskt vacuumvakt
    Elektromekaniskt tryckvakt
    Teknisk data
    tillbehör / separat typ
    Konsoll
    produktkompatibilitet
    XMA
    XMX
    XMP
    produktens vikt
    0,035 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    37 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,3 cm
    Förpackning 1 längd
    5,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    649 g
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.7 MB
    Datum 2016-06-14
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMAZL001 : Montage Fäste för XMA Tryckvakt
    Beskrivning
    Montage Fäste för XMA Tryckvakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Montage Fäste för XMA Tryckvakt
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 288.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMAZL001 : Montage Fäste för XMA Tryckvakt
    Beskrivning
    Montage Fäste för XMA Tryckvakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Montage Fäste för XMA Tryckvakt
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.