Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLA010C2C11 Schneider Electric

XMLA010C2C11

Green premium brand logo
Bild av XMLA010C2C11 Schneider Electric
XMLA010C2C11
Green premium brand logo

Tryckvakt 0,6 - 10 BAR DIN ansl.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110711622
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektromekanisk tryckgivare
    tryckgivare typ
    Elektromekanisk trycksensor
    enhetens korta namn
    XMLA
    trycksensorstorlek
    10 bar
    övervakat flöde
    Korrosiv vätska (0…160 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 stift
    kontakttyp och komposition
    1 C/O
    specifik produktanvändning
    -
    tryckvakt typ av manövrering
    Detektion av 1 enskilt gränsvärde
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    typ av skala
    Fast differentiell
    lokal visning
    Med
    justerbar område switch stigande tryck
    0,6…10 bar
    justerbar område switch fallande tryck
    0,1…9,5 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    22,5 bar
    förstörande tryck
    45 bar
    tryckmanövreringsakotor/-modul
    Membran
    material i kontakt med vätska
    PTFE
    316L stainless steel
    kapslingsmaterial
    Zinklegering
    [In] märkström
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    naturlig differential vid låg spänning
    0,5 bar (+/- 0.05 bar)
    naturlig skillnad vid hög inställning
    0,5 bar (+/- 0.05 bar)
    max tryck per cykel
    12,5 bar
    maximalt arbetsområde
    120 cyc/mn
    repeternoggrannhet
    2 %
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    funktion hjälpkontakter
    Momentan
    material i anslutning
    Silverkontakter
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
    25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG (gl)
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    inställning
    Extern
    Höjd
    113 mm
    djup
    75 mm
    bredd
    35 mm
    produktens vikt
    0,715 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    UL 508
    CE
    produktcertifieringar
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    EAC
    CCC
    CSA
    BV
    skyddsbehandling
    TC standard version
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    driftsläge
    Alla positioner
    vibrationsbeständighet
    4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 1140
    Klass I överensstämmer med IEC 536
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    747 g
    Förpackning 1 höjd
    4 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,5 cm
    Förpackning 1 längd
    12 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    13
    Förpackning 2 vikt
    10,11 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska3
    • engelska9
    • franska3
    • italienska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.7 MB
    Datum 2016-06-14
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 170.2 KB
    Datum 2002-12-05
    prp.document.label.format html
    Storlek 330 B
    Datum 1985-05-14
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2011-08-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.1 KB
    Datum 2018-03-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA010C2C11 : Tryckvakt 0,6 - 10 BAR DIN ansl.
    Beskrivning
    Tryckvakt 0,6 - 10 BAR DIN ansl.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Tryckvakt 0,6 - 10 BAR DIN ansl.
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 266.2 KB
    Datum 2016-11-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 560.9 KB
    Datum 2016-04-07
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 275.1 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA010C2C11 : Tryckvakt 0,6 - 10 BAR DIN ansl.
    Beskrivning
    Tryckvakt 0,6 - 10 BAR DIN ansl.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Tryckvakt 0,6 - 10 BAR DIN ansl.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.