Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLA160D2S11 Schneider Electric

XMLA160D2S11

E-nummer: 3877328

Green premium brand logo
Bild av XMLA160D2S11 Schneider Electric
XMLA160D2S11
E-nummer: 3877328
Green premium brand logo

Tryckvakt XMLA 160 bar - fast skala 1 gränsvärde - 1 C/O

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110712148
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektromekanisk tryckgivare
    tryckgivare typ
    Elektromekanisk trycksensor
    enhetens korta namn
    XMLA
    trycksensorstorlek
    160 bar
    övervakat flöde
    Hydralolja (0…160 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
    elektrisk anslutning
    Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    1 anslutning Pg 13
    AWG ledardiameter
    AWG 20...AWG 14
    kabelingång
    Kabeltätning 9…13 mm
    kontakttyp och komposition
    1 C/O
    specifik produktanvändning
    -
    tryckvakt typ av manövrering
    Detektion av 1 enskilt gränsvärde
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    typ av skala
    Fast differentiell
    lokal visning
    Med
    justerbar område switch stigande tryck
    10…160 bar
    justerbar område switch fallande tryck
    4,5…142 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    360 bar
    förstörande tryck
    720 bar
    tryckmanövreringsakotor/-modul
    Kolv
    material i kontakt med vätska
    FPM, FKM
    Mässing
    Bladstål
    PTFE
    kapslingsmaterial
    Zinklegering
    [In] märkström
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    naturlig differential vid låg spänning
    5,5 bar (+/- 1 bar)
    naturlig skillnad vid hög inställning
    18 bar (+/- 3 bar)
    max tryck per cykel
    200 bar
    plinttyp
    4 plintar
    maximalt arbetsområde
    60 cyc/mn
    repeternoggrannhet
    2 %
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    funktion hjälpkontakter
    Momentan
    material i anslutning
    Silverkontakter
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
    25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG (gl)
    mekanisk livslängd
    6000000 cycles
    inställning
    Extern
    höjd
    113 mm
    djup
    75 mm
    bredd
    35 mm
    produktens vikt
    0,75 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    UL 508
    CE
    produktcertifieringar
    CCC
    BV
    CSA
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    EAC
    skyddsbehandling
    TC standard version
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    driftsläge
    Alla positioner
    vibrationsbeständighet
    4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 1140
    Klass I överensstämmer med IEC 536
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    745 g
    Förpackning 2 vikt
    10,159 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska2
    • engelska10
    • franska4
    • italienska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Version 2.0)
    Beskrivning
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.7 MB
    Datum 2016-06-14
    Beskrivning
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 170.2 KB
    Datum 2002-12-05
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format html
    Storlek 330 B
    Datum 1985-05-14
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2011-08-01
    Beskrivning
    .
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 312.6 KB
    Datum 2000-09-01
    Beskrivning
    None
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.1 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA160D2S11 : XMLA160D2S11_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLA160D2S11_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XMLA160D2S11_ROHS_DECLARATION
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Beskrivning
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 266.2 KB
    Datum 2016-11-08
    Beskrivning
    BV type approval certificate
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Version 1.0)
    Beskrivning
    LRoS type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 560.9 KB
    Datum 2016-04-07
    Beskrivning
    LRoS type approval certificate
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 275.1 KB
    Datum 2017-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.