Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLB035A2C11 Schneider Electric

XMLB035A2C11

E-nummer: 3877650

Green premium brand logo
Bild av XMLB035A2C11 Schneider Electric
XMLB035A2C11
E-nummer: 3877650
Green premium brand logo

Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110756395
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektromekanisk tryckgivare
    tryckgivare typ
    Elektromekanisk trycksensor
    enhetens korta namn
    XMLB
    trycksensorstorlek
    35 bar
    övervakat flöde
    Air (0…70 °C)
    Fresh water (0…70 °C)
    Hydraulic oil (0…70 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4 (female) conforming to ISO 228
    elektrisk anslutning
    1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pins
    kontakttyp och komposition
    1 C/O
    specifik produktanvändning
    -
    tryckvakt typ av manövrering
    Reglering mellan 2 gränser
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    typ av skala
    Justerbar differentiell
    lokal visning
    Med
    justerbar område switch stigande tryck
    3,5…35 bar
    justerbar område switch fallande tryck
    1,8…32,45 bar
    maximalt möjliga skillnad vid hög inställning
    20 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    80 bar
    förstörande tryck
    160 bar
    tryckmanövreringsakotor/-modul
    Membran
    material i kontakt med vätska
    Zinklegering
    Nitrilgummi
    Mässing
    kapslingsmaterial
    Zinklegering
    [In] märkström
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    möjlig differential minimum vid låg inställning
    1.7 bar (- 0.5 bar, + 0.7 bar)
    möjlig differential minimum vid hög inställning
    2.55 bar (- 0.5 bar, + 0.7 bar)
    max tryck per cykel
    45 bar
    plinttyp
    4 plintar
    maximalt arbetsområde
    120 cyc/mn
    repeternoggrannhet
    2 %
    [Ui] isolationsspänning
    300 V conforming to UL 508
    500 V conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV EN/IEC 60947-1
    funktion hjälpkontakter
    Momentan
    material i anslutning
    Silverkontakter
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 mOhm conforming to IEC 255-7 category 3
    25 mOhm conforming to NF C 93-050 method A
    kortslutningsskydd
    10 A cartridge fuse, type gG (gl)
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    inställning
    Extern
    höjd
    113 mm
    djup
    75 mm
    bredd
    35 mm
    produktens vikt
    0,745 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    EAC
    UL
    CCC
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    skyddsbehandling
    TC standard version
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    driftsläge
    Alla positioner
    vibrationsbeständighet
    4 gn conforming to IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
    chocktålighet
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Class I conforming to IEC 1140
    Class I conforming to IEC 536
    Class I conforming to NF C 20-030
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    770 g
    Förpackning 1 höjd
    4 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,5 cm
    Förpackning 1 längd
    11,7 cm
    Förpackning 2 vikt
    10,372 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska3
    • engelska10
    • franska3
    • italienska2
    • kinesiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Version 2.0)
    Beskrivning
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.7 MB
    Datum 2016-06-14
    Beskrivning
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.2)
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2020-08-17
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 170.2 KB
    Datum 2002-12-05
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format html
    Storlek 330 B
    Datum 1985-05-14
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2011-08-01
    Beskrivning
    .
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.1 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLB035A2C11 : Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
    Beskrivning
    Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Beskrivning
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 266.2 KB
    Datum 2016-11-08
    Beskrivning
    BV type approval certificate
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Version 1.0)
    Beskrivning
    LRoS type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 560.9 KB
    Datum 2016-04-07
    Beskrivning
    LRoS type approval certificate
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 275.1 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLB035A2C11 : Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
    Beskrivning
    Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Tryckvakt XMLB 35 bar - justerbar skala 2 gränsvärden - 1 C/O
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.