Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLC001S2S11 Schneider Electric

XMLC001S2S11

Green premium brand logo
Bild av XMLC001S2S11 Schneider Electric
XMLC001S2S11
Green premium brand logo

Tryckvakt 1 BAR just, 2 trösklar - 2 C/O

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110943733
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektromekanisk tryckgivare
    tryckgivare typ
    Elektromekanisk trycksensor
    enhetens korta namn
    XMLC
    trycksensorstorlek
    1 bar
    övervakat flöde
    Korrosiv vätska (0…160 °C)
    Färsk vatten (0…160 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
    elektrisk anslutning
    Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    AWG ledardiameter
    AWG 20...AWG 14
    kabelingång
    Kabeltätning 9…13 mm
    kontakttyp och komposition
    2 C/O
    specifik produktanvändning
    -
    tryckvakt typ av manövrering
    Reglering mellan 2 gränser
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    typ av skala
    Justerbar differentiell
    lokal visning
    Med
    justerbar område switch stigande tryck
    0,05…1 bar
    justerbar område switch fallande tryck
    0,02…0,96 bar
    maximalt möjliga skillnad vid hög inställning
    0,8 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    2,25 bar
    förstörande tryck
    4,5 bar
    tryckmanövreringsakotor/-modul
    Membran
    material i kontakt med vätska
    316L stainless steel
    PTFE
    kapslingsmaterial
    Zinklegering
    [In] märkström
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    möjlig differential minimum vid låg inställning
    0,03 bar (+/- 0.01 bar)
    möjlig differential minimum vid hög inställning
    0,04 bar (+/- 0.03 bar)
    max tryck per cykel
    1,25 bar
    plinttyp
    8 plintar
    maximalt arbetsområde
    120 cyc/mn
    repeternoggrannhet
    2 %
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    funktion hjälpkontakter
    Samtidig, snap action
    material i anslutning
    Silverkontakter
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
    25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG (gl)
    mekanisk livslängd
    4000000 cycles
    inställning
    Extern
    Höjd
    162 mm
    Djup
    110 mm
    Bredd
    110 mm
    nettovikt
    2,555 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    CE
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    EAC
    skyddsbehandling
    TC standard version
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    driftsläge
    Alla positioner
    vibrationsbeständighet
    2 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 1140
    Klass I överensstämmer med IEC 536
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,466 kg
    Förpackning 1 höjd
    10,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,5 cm
    Förpackning 1 längd
    15 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska6
    • franska3
    • italienska2
    • spanska2
    • tyska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 170.2 KB
    Datum 2002-12-05
    prp.document.label.format html
    Storlek 330 B
    Datum 1985-05-14
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2011-08-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.1 KB
    Datum 2018-03-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLC001S2S11 : Tryckvakt 1 BAR just, 2 trösklar - 2 C/O
    Beskrivning
    Tryckvakt 1 BAR just, 2 trösklar - 2 C/O
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Tryckvakt 1 BAR just, 2 trösklar - 2 C/O
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 275.1 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLC001S2S11 : Tryckvakt 1 BAR just, 2 trösklar - 2 C/O
    Beskrivning
    Tryckvakt 1 BAR just, 2 trösklar - 2 C/O
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Tryckvakt 1 BAR just, 2 trösklar - 2 C/O
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.