Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLD160D1S11 Schneider Electric

XMLD160D1S11

Green premium brand logo
Bild av XMLD160D1S11 Schneider Electric
XMLD160D1S11
Green premium brand logo

Tryckvakt 160 BAR

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110717068
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektromekanisk tryckgivare
    tryckgivare typ
    Elektromekanisk trycksensor
    enhetens korta namn
    XMLD
    trycksensorstorlek
    160 bar
    övervakat flöde
    Hydralolja (0…160 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4 (hona) överensstämmer med ISO 228
    elektrisk anslutning
    Skruv med överfall anslutningar, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    AWG ledardiameter
    AWG 20...AWG 14
    kabelingång
    Kabeltätning 9…13 mm
    kontakttyp och komposition
    2 C/O momentan, silverkontakter
    2 C/O delad, silverkontakter
    specifik produktanvändning
    Tvåstegs
    tryckvakt typ av manövrering
    Detektion av 2 enskilda gränser
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    typ av skala
    Fast differentiell
    lokal visning
    Utan
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    360 bar
    förstörande tryck
    720 bar
    tryckmanövreringsakotor/-modul
    Kolv
    material i kontakt med vätska
    FPM, FKM
    Bladstål
    Mässing
    PTFE
    kapslingsmaterial
    Zinklegering
    [In] märkström
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    Teknisk data
    spridningen mellan 2 faser
    6…83 bar
    naturlig differential vid låg spänning
    8,8 bar
    naturlig skillnad vid hög inställning
    20 bar
    max tryck per cykel
    200 bar
    plinttyp
    8 plintar
    maximalt arbetsområde
    60 cyc/mn
    repeternoggrannhet
    2 %
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    maximalt motstånd över anslutningar
    25 mOhm överensstämmer med IEC 255-7 kategori 3
    25 mOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG (gl)
    mekanisk livslängd
    6000000 cycles
    inställning
    Extern
    Höjd
    113 mm
    Djup
    85 mm
    Bredd
    46 mm
    nettovikt
    0,75 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-1
    CE
    produktcertifieringar
    EAC
    UL
    CSA
    skyddsbehandling
    TC standard version
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    driftsläge
    Alla positioner
    vibrationsbeständighet
    4 gn (f = 30…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 1140
    Klass I överensstämmer med IEC 536
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,001 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,600 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,050 dm
    Förpackning 1 längd
    1,400 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska6
    • franska3
    • italienska2
    • spanska2
    • tyska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 170.2 KB
    Datum 2002-12-05
    prp.document.label.format html
    Storlek 330 B
    Datum 1985-05-14
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2011-08-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.1 KB
    Datum 2018-03-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLD160D1S11 : Tryckvakt 160 BAR
    Beskrivning
    Tryckvakt 160 BAR
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Tryckvakt 160 BAR
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 275.1 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLD160D1S11 : Tryckvakt 160 BAR
    Beskrivning
    Tryckvakt 160 BAR
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Tryckvakt 160 BAR
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.