Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLEZ001 Schneider Electric
Utgången

XMLEZ001

Bild av XMLEZ001 Schneider Electric
Utgången
XMLEZ001

Display 0-1 BAR

Visa fler egenskaper
XMLEZ001  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110737646
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    tillbehör / separat typ
    Display
    displaytyp
    Digital display
    driftsläge
    Alla positioner
    produktkompatibilitet
    XMLE Analoga tryckgivare 0…1 bar, anslutningstyp: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
    Teknisk data
    nettovikt
    0,1 kg
    Höjd
    66 mm
    Djup
    40 mm
    Bredd
    92 mm
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    vibrationsbeständighet
    35 gn (f = 60…2000 Hz)
    5 gn (f = 25…200 Hz)
    omgivningstemeperatur vid drift
    −15…80 °C
    standarder
    EN 50081
    CE
    EN 50082
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    123 g
    Förpackning 1 höjd
    4,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,2 cm
    Förpackning 1 längd
    11,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska4
    • franska3
    • italienska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2017-07-03
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2011-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 494.7 KB
    Datum 2016-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLEZ001 : XMLEZ001_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLEZ001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    XMLEZ001_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLEZ001 : XMLEZ001_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLEZ001_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    XMLEZ001_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.