Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLG001D21 Schneider Electric

XMLG001D21

E-nummer: 3849929

Bild av XMLG001D21 Schneider Electric
XMLG001D21
E-nummer: 3849929

Tryckgivare 0...1bar, 4...20mA M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110969511
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektroniska tryckgivare
    tryckgivare typ
    Trycksändare
    trycksensor namn
    XMLG
    trycksensorstorlek
    1 bar
    anslutningstyp vätska
    G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
    övervakat flöde
    Luft (−15…125 °C)
    Korrosiv vätska (−15…125 °C)
    Hydralolja (−15…125 °C)
    Färsk vatten (0…125 °C)
    typ av utsignal
    Analog
    analog utgångsfunktion
    4...20 mA, 2 wires
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12, 3 stift
    [Us] driftspänning
    12 V DC (spänningsgräns: 8…33 V)
    24 V DC (spänningsgräns: 8…33 V)
    kvantitet per set
    1 st
    typ av förpackning
    Individuell
    diameter
    22,8 mm
    Teknisk data
    inställningstryckområde
    0…1 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    2,7 bar
    förstörande tryck
    3 bar
    lokal visning
    Utan
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    strömförbrukning
    < 20 mA
    material i kontakt med vätska
    Keramisk
    FPM (Viton)
    Rostfritt stål typ AISI 303
    driftsläge
    Alla positioner
    skyddstyp
    Kortslutning av last
    Fasfel
    motstånd strömrusning
    1 kV 42 Ohm överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    500 kV 12 Ohm överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    0,5 kV
    svarstid på utgång
    < 2 ms
    avdrift av känsligheten
    +/- 0,015% av mätområdet / ° C
    avdrift av nollpunkten
    +/- 0.015% av mätområdet / ° C
    mätnoggrannhet
    +/- 0,3% av mätområdet
    repeternoggrannhet
    +/- 0,1 % av mätområdet
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    produktens vikt
    0,095 kg
    höjd
    58,1 mm
    längd
    48,5 mm
    typ av skala
    Fast differentiell
    Miljö
    standarder
    CE
    EN/IEC 61326-2-3
    produktcertifieringar
    EAC
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −15…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    20 gn (f= 9…2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60028-2-6
    chocktålighet
    25 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    15 kV i luft överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    8 kV på kontakt överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    200 V/m 80…1000 Hz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    motstånd mot snabba transienter
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser
    30 V (0,15…80 Hz) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6
    motstånd mot magnetiska fält
    30 A/m 50 Hz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8
    IP-kapslingsklass
    IP66 conforming to EN/IEC 60529
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529
    NEMA typ/kapslingsklass
    Nema 4
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    132 g
    Förpackning 1 höjd
    5 cm
    Förpackning 1 bredd
    10,5 cm
    Förpackning 1 längd
    13,5 cm
    Förpackning 2 vikt
    1,888 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska4
    • engelska7
    • franska4
    • italienska3
    • portugisiska3
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Beskrivning
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2017-07-03
    Beskrivning
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLG... electronic pressure sensors - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 144.2 KB
    Datum 2004-07-20
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XMLE/F/G/K... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 330 B
    Datum 1997-10-30
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2011-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLG... and XMLK... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 489 KB
    Datum 2016-04-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLG001D21 : XMLG001D21_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLG001D21_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XMLG001D21_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLG001D21 : Tryckgivare 0...1bar, 4...20mA M12
    Beskrivning
    Tryckgivare 0...1bar, 4...20mA M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Tryckgivare 0...1bar, 4...20mA M12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.