Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLK016B2C71 Schneider Electric

XMLK016B2C71

Bild av XMLK016B2C71 Schneider Electric
XMLK016B2C71

Tryckgivare 0-16 bar 0-10V DIN

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119048545
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektroniska tryckgivare
    tryckgivare typ
    Trycksändare
    trycksensor namn
    XMLK
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    trycksensorstorlek
    16 bar
    lokal visning
    Utan
    övervakat flöde
    Luft (0…80 °C)
    Färsk vatten (0…80 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 stift
    [Us] driftspänning
    24 V DC SELV (spänningsgräns: 16,2…33 V)
    strömförbrukning
    < 6 mA
    typ av utsignal
    Analog
    analog utgångsfunktion
    0...10 V, 3-tråds
    kvantitet per set
    1 st
    typ av förpackning
    Individuell
    Teknisk data
    inställningstryckområde
    0…16 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    32 bar
    förstörande tryck
    48 bar
    material i kontakt med vätska
    Keramisk
    Rostfritt stål typ AISI 303
    Nitrile (NBR)
    driftsläge
    Alla positioner
    skyddstyp
    Kortslutning av last
    Fasfel
    elektromagnetisk kompabilitet
    Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2 8 kV luft, 6 kV kontakt
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4 2 kV
    1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
    Strålande RF fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
    Immunity to magnetic fields överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8 30 A/m 50 hz
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    0,5 kV
    svarstid på utgång
    < 5 ms
    mätnoggrannhet
    +/- 1% av mätområdet
    Resolution
    0.1 % of the measuring range
    avdrift av känsligheten
    +/- 0.04 % of measuring range/°K
    avdrift av nollpunkten
    +/- 0.03 % of measuring range/°K
    Long term stability
    +/- 1 % of the measuring range
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    produktens vikt
    0,11 kg
    diameter
    36 mm
    längd
    67,5 mm
    typ av skala
    Fast differentiell
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61326-2-3
    CE
    produktcertifieringar
    EAC
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    RCM
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…80 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…80 °C
    vibrationsbeständighet
    20 gn (f = 9…2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    25 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    NEMA typ/kapslingsklass
    Nema 4
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    136 g
    Förpackning 1 höjd
    4,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,6 cm
    Förpackning 1 längd
    9,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    1,857 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska4
    • engelska8
    • franska4
    • italienska3
    • portugisiska3
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2017-07-03
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.9 KB
    Datum 2010-05-04
    prp.document.label.format html
    Storlek 330 B
    Datum 1997-10-30
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2011-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 489 KB
    Datum 2016-04-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 524.8 KB
    Datum 2016-03-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLK016B2C71 : Tryckgivare 0-16 bar 0-10V DIN
    Beskrivning
    Tryckgivare 0-16 bar 0-10V DIN
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Tryckgivare 0-16 bar 0-10V DIN
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLK016B2C71 : Tryckgivare 0-16 bar 0-10V DIN
    Beskrivning
    Tryckgivare 0-16 bar 0-10V DIN
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Tryckgivare 0-16 bar 0-10V DIN
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.