Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLP010BC71F Schneider Electric

XMLP010BC71F

E-nummer: 3831914

Green premium brand logo
Bild av XMLP010BC71F Schneider Electric
XMLP010BC71F
E-nummer: 3831914
Green premium brand logo

Tryckgivare 10 bar DIN 0-10V G1/4A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119638685
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektroniska tryckgivare
    tryckgivare typ
    Trycksändare
    trycksensor namn
    XMLP
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    trycksensorstorlek
    10 bar
    lokal visning
    Utan
    övervakat flöde
    Luft (−30…135 °C)
    Färsk vatten (0…135 °C)
    Hydralolja (−30…135 °C)
    Gas (−30…135 °C)
    Kylda vätskor (−30…135 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
    elektrisk anslutning
    1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pins
    [Us] driftspänning
    24 V DC SELV (voltage limits: 12…33 V)
    strömförbrukning
    < 7 mA
    typ av utsignal
    Analog
    analog utgångsfunktion
    0...10 V, 3-wire
    kvantitet per set
    1 st
    typ av förpackning
    Individuell
    Teknisk data
    inställningstryckområde
    0…10 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    30 bar
    förstörande tryck
    60 bar
    material i kontakt med vätska
    Syrafast stål AISI 316L
    Fluorocarbon FPM
    driftsläge
    Alla positioner
    skyddstyp
    Fasfel
    Kortslutning av last
    elektromagnetisk kompabilitet
    Electrical fast transient/burst immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-4 2 kV
    Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
    1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
    Immunitet mot magnetfält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 hz
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
    Strålande RF fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    0,5 kV
    svarstid på utgång
    <= 2 ms 10...90 % av full skala
    mätnoggrannhet
    +/- 0,5% av mätområdet
    Resolution
    0,1% av mätområdet
    avdrift av känsligheten
    +/- 0.02% av mätområdet / ° C
    avdrift av nollpunkten
    +/- 0.02% av mätområdet / ° K
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    produktens vikt
    0,106 kg
    diameter
    26 mm
    längd
    60,6 mm
    Miljö
    standarder
    NSF ANSI 61
    EN/IEC 61326-2-3
    produktcertifieringar
    RCM
    CULus
    CE
    EAC
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −30…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…100 °C
    vibrationsbeständighet
    20 gn (f = 15…2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    100 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    106 g
    Förpackning 1 höjd
    4,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,7 cm
    Förpackning 1 längd
    8,8 cm
    Förpackning 2 vikt
    2,769 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska3
    • engelska11
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Beskrivning
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2017-07-03
    Beskrivning
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 44 KB
    Datum 2017-09-26
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 320 B
    Datum 2015-05-13
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 43.2 KB
    Datum 2015-05-06
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 42.6 KB
    Datum 2015-05-06
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 39.3 KB
    Datum 2015-05-06
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 39.5 KB
    Datum 2015-05-06
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 487.8 KB
    Datum 2016-04-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    XMLP... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 786.9 KB
    Datum 2016-03-09
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP010BC71F : Tryckgivare 10 bar DIN 0-10V G1/4A
    Beskrivning
    Tryckgivare 10 bar DIN 0-10V G1/4A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-12-01
    Beskrivning
    Tryckgivare 10 bar DIN 0-10V G1/4A
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 192.2 KB
    Datum 2015-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP010BC71F : XMLP010BC71F_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLP010BC71F_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-12-01
    Beskrivning
    XMLP010BC71F_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.