Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av XMLP015RD73F Schneider Electric

Visa alla OsiSense XM

OsiSense XM - XMLP015RD73F

Electronic pressure sensors for control circuit

Bild av XMLP015RD73F Schneider Electric
Visa alla OsiSense XM
OsiSense XM - XMLP015RD73F
Electronic pressure sensors for control circuit

Tryckgivare 0-15psi M12 1/4"-18NPT 0-10V

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3389119625890
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    produkt eller komponenttyp
    Elektroniska tryckgivare
    tryckgivare typ
    Trycksändare
    trycksensor namn
    XMLP
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    trycksensorstorlek
    15 psi
    lokal visning
    Utan
    övervakat flöde
    Färsk vatten 0...125 °C
    Luft -15...125 °C
    Gas -15...125 °C
    Hydralolja -15...125 °C
    anslutningstyp vätska
    1/4" - 18 NPT (male)
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12 4 stift
    [Us] matningsspänning
    24 V DC SELV, voltage limits: 12...33 V
    strömförbrukning
    < 7 mA
    typ av utsignal
    Analog
    analog utgångsfunktion
    0...10 V, 3-tråds
    kvantitet per set
    1 st
    typ av förpackning
    Individuell
    Teknisk data
    inställningstryckområde
    0...15 psi
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    44 psi
    förstörande tryck
    73 psi
    material i kontakt med vätska
    Keramisk
    Syrafast stål AISI 316L
    Fluorocarbon FPM
    arbetsläge
    Alla positioner
    skyddstyp
    Kortslutning av last
    Fasfel
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5 - testnivå 1 kV (f = 42 Ohm)
    Immunity to magnetic fields överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8 - testnivå 100 A/m (f = 50 hz)
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3 - testnivå 10 V/m (f = 80...1000 MHz)
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4 - testnivå 2 kV
    Strålande RF fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6 - testnivå 10 V (f = 0.15...80 MHz)
    Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2 - testnivå 8 kV air, 4 kV contact
    [Uimp] stötspänning
    0.5 kV
    svarstid på utgång
    <= 2 ms för 10...90 % av full skala
    mätnoggrannhet
    +/- 0,5% av mätområdet
    noggrannhet
    0.1 % of the measuring range
    avdrift av känsligheten
    +/- 0.02 % of measuring range/°K
    avdrift av nollpunkten
    +/- 0.02 % of measuring range/°K
    repeternoggrannhet
    +/- 0.25 % of the measuring range
    mekanisk livslängd
    >= 10000000 cykler
    produktens vikt
    0.075 kg
    diameter
    26 mm
    längd
    30.2 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61326-2-3
    NSF ANSI 61
    produktcertifieringar
    CE
    cULus
    RCM
    EAC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -30...85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -50...100 °C
    vibrationsbeständighet
    20 gn (f = 10...2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    100 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD files for XMLP015RD73F: Transmitter type XMLP psi, 1/4""-18NPT male, connector M12 (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    XMLP... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP001GD21F Pressure Transmitter, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-10
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-10
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.