-
Egenskaper
Produktdata produktområde OsiSense XMprodukt eller komponenttyp Elektroniska tryckgivaretryckgivare typ Trycksändaretrycksensor namn XMLPelektrisk kretstyp Styrkretstrycksensorstorlek 25 barlokal visning Utanövervakat flöde Färsk vatten 0...120 °CLuft -30...120 °CHydralolja -30...120 °CGas -30...120 °CKylda vätskor -30...120 °Canslutningstyp vätska SAE 7/16-20UNF-2A (hane)elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 4 stift[Us] matningsspänning 24 V DC SELV, voltage limits: 14...30 Vströmförbrukning < 10 mAtyp av utsignal Analoganalog utgångsfunktion 0...10 V, 3-trådskvantitet per set 1 sttyp av förpackning IndividuellTeknisk data inställningstryckområde 0...25 baroavsiktlig högsta tillåtna tryck 50 barförstörande tryck 200 barmaterial i kontakt med vätska Rostfritt stål typ 17-4PHRostfritt stål typ AISI 304arbetsläge Alla positionerskyddstyp Kortslutning av lastFasfelelektromagnetisk kompabilitet Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3 - testnivå 10 V/m (f = 80...1000 MHz)Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4 - testnivå 2 kV1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5 - testnivå 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 OhmStrålande RF fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6 - testnivå 10 V (f = 0.15...80 MHz)Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2 - testnivå 8 kV air, 4 kV contact[Uimp] stötspänning 0.5 kVsvarstid på utgång < 5 ms för 92 % of full scalemätnoggrannhet +/- 0,5% av mätområdetnoggrannhet Infinityavdrift av känsligheten +/- 0.02 % of measuring range/°Kavdrift av nollpunkten +/- 0.02 % of measuring range/°Krepeternoggrannhet +/- 0.2 % of the measuring rangemekanisk livslängd >= 10000000 cyklerproduktens vikt 0.05 kgdiameter 30 mmlängd 26 mmtyp av skala Fast differentiellMiljö standarder CEEN/IEC 61326-1produktcertifieringar cULusRCMEACskyddsbehandling TComgivningstemeperatur vid drift -30...100 °Comgivande lufttemperatur för lagring -30...100 °Cvibrationsbeständighet 20 gn (f = 10...2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-64chocktålighet 25 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529IP69K överensstämmer med DIN 40050Hållbarhetsinformation RoHS (datumkod: ÅÅVV) -
Dokument och nedladdningar
Språk- engelska
KatalogStorlekLägg till i Mina dokumentElectronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)CADStorlekLägg till i Mina dokumentXMLP PRESSURE TRANSMITTER M12-7/16-20UNF 2A MALE CONNECTOR (Version 1.0)XMLP PRESSURE TRANSMITTER M12-7/16-20UNF 2A MALE CONNECTOR (Version 1.0)XMLP PRESSURE TRANSMITTER M12-7/16-20UNF 2A MALE CONNECTOR (Version 1.0)Electronic pressure sensor XMLP M12 & 7/16-20UNF 2A male connector (Version 1.0)Datum 2011-10-17Storlek 203.3 KBCAD files for XMLP025BD77: Transmitter type XMLP bar, 7/16-20UNF 2A male, connector M12 (Version 1.0)Datum 2019-02-07Storlek 143.9 KBCertifikatStorlekLägg till i Mina dokumentXMLP... and XMLR... electronic pressure sensors (Version 2.0)XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors (Version 2.0) -
Tekniska FAQ-frågor
Inga resultat hittades.Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.