Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLP500MD21F Schneider Electric

XMLP500MD21F

Bild av XMLP500MD21F Schneider Electric
XMLP500MD21F

Tryckgivare 0-0,5Bar M12 G1/4A 4-20mA

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119625128
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektroniska tryckgivare
    tryckgivare typ
    Trycksändare
    trycksensor namn
    XMLP
    elektrisk kretstyp
    Styrkrets
    trycksensorstorlek
    500 mbar
    lokal visning
    Utan
    övervakat flöde
    Färsk vatten (0…125 °C)
    Luft (−15…125 °C)
    Gas (−15…125 °C)
    Hydralolja (−15…125 °C)
    anslutningstyp vätska
    G 1/4A (hane) överensstämmer med DIN 3852-E
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12 4 stift
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC SELV (spänningsgräns: 7…33 V)
    strömförbrukning
    < 23 mA
    typ av utsignal
    Analog
    analog utgångsfunktion
    4...20 mA, 2-tråds
    kvantitet per set
    1 st
    typ av förpackning
    Individuell
    Teknisk data
    inställningstryckområde
    0…0,5 bar
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    3 bar
    förstörande tryck
    5 bar
    material i kontakt med vätska
    Keramisk
    Syrafast stål AISI 316L
    Fluorocarbon FPM
    driftsläge
    Alla positioner
    skyddstyp
    Kortslutning av last
    Fasfel
    elektromagnetisk kompabilitet
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
    Strålande RF fält överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz
    Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
    1.2/50 µs chockvåg immunitetstest överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
    Immunity to magnetic fields överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 hz
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4 4 kV
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    0,5 kV
    svarstid på utgång
    <= 2 ms 92 % of full scale
    mätnoggrannhet
    +/- 1.5 % of the measuring range
    avdrift av känsligheten
    +/- 0.02 % of measuring range/°K
    avdrift av nollpunkten
    +/- 0.03 % of measuring range/°K
    Long term stability
    +/- 0,1 % av mätområdet
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    produktens vikt
    0,075 kg
    diameter
    26 mm
    längd
    32,3 mm
    Miljö
    standarder
    NSF ANSI 61
    EN/IEC 61326-2-3
    produktcertifieringar
    EAC
    CULus
    RCM
    CE
    omgivningstemeperatur vid drift
    −30…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…100 °C
    vibrationsbeständighet
    20 gn (f = 10…2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    100 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    80 g
    Förpackning 1 höjd
    4,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,7 cm
    Förpackning 1 längd
    8,7 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    24
    Förpackning 2 vikt
    2,104 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska3
    • engelska10
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2017-07-03
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 44 KB
    Datum 2017-09-26
    prp.document.label.format html
    Storlek 320 B
    Datum 2015-05-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 39.3 KB
    Datum 2015-05-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 39.5 KB
    Datum 2015-05-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 42.6 KB
    Datum 2015-05-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 43.2 KB
    Datum 2015-05-06
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 487.8 KB
    Datum 2016-04-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 786.9 KB
    Datum 2016-03-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP500MD21F : XMLP500MD21F_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLP500MD21F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    XMLP500MD21F_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLP500MD21F : XMLP500MD21F_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLP500MD21F_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    XMLP500MD21F_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.