Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLR016G1N26 Schneider Electric

XMLR016G1N26

E-nummer: 3860398

Bild av XMLR016G1N26 Schneider Electric
XMLR016G1N26
E-nummer: 3860398

Tryckvakt Display 16Bar 4-20mA 1 NPN utgång

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119610834
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XM
    typ av produkt eller komponent
    Elektroniska tryckgivare
    tryckgivare typ
    Trycksändare
    tryckvakt typ av manövrering
    Tryckgivare med 1 kopplingsutgång
    enhetens korta namn
    XMLR
    trycksensorstorlek
    16 bar
    1599,58 kPa
    oavsiktlig högsta tillåtna tryck
    6205,28 kPa
    6,2 MPa
    62 bar
    förstörande tryck
    62 bar
    6205,28 kPa
    6,2 MPa
    övervakat flöde
    Färsk vatten (0…80 °C)
    Luft (−20…80 °C)
    Hydralolja (−20…80 °C)
    Kylda vätskor (−20…80 °C)
    anslutningstyp vätska
    1/4" - 18 NPT (female)
    [Us] driftspänning
    24 V DC SELV (spänningsgräns: 17…33 V)
    Teknisk data
    strömförbrukning
    <= 50 mA
    elektrisk anslutning
    Hankontaktdon M12, 4 stift
    analog utgångsfunktion
    4...20 mA
    typ av utsignal
    Analog + diskret
    analog utgångsfunktion
    4...20 mA
    diskret utgångstyp
    Solid state NPN, NO/NC programmable
    maximal switchnings ström
    250 mA
    kontaktbestyckning
    NO/NC programerbar
    typ av skala
    Fast differentiell
    maximalt spänningsfall
    2 V
    justerbar område switch stigande tryck
    128,24…1599,58 kPa
    1,28…16 bar
    0,128…1,6 MPa
    justerbar område switch fallande tryck
    0,8…15,5 bar
    0,08…1,55 MPa
    79,98…1551,32 kPa
    minimal differentiell resa
    48 kPa
    0,48 bar
    48,26 kPa
    material i kontakt med vätska
    316L stainless steel
    Keramisk
    Fluorkarbon FKM (Viton)
    frontmaterial
    Polyester
    material kåpa
    Polyacrylamide
    316L rostfritt stål
    arbetsposition
    Alla positioner, men felaktig position kan ge felaktiga mätvärden
    skyddstyp
    Överlastskydd
    Fasfel
    Överspänningsskydd
    Kortslutningsskydd
    svarstid på utgång
    <= 10 ms för analog utgång
    <= 5 ms för diskret utgång
    switching output time delay
    0...50 s i steg av 1 sekund
    displaytyp
    4 digits 7 segments
    lokal indikering
    1 LED (gul)ljus PÅ när brytare är aktiverad:
    display responstid
    Snabbt 50 ms
    Normal 200 ms
    Långsam 600 ms
    maximum delay first up
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1 % av mätområde
    linearity error on analogue output
    <= 0,5 % av mätområde
    hysteresis on analogue output
    <= 0.2 % av mätområdet
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6 % av mätområdet
    repeternoggrannhet
    +/- 0,2 % av mätområdet
    avdrift av känsligheten
    +/- 0.03 % of measuring range/°C
    avdrift av nollpunkten
    +/- 0.1 % of measuring range/°C
    display noggrannhet
    <= 1 % of the measuring range
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    Djup
    42 mm
    Höjd
    100 mm
    Bredd
    41 mm
    nettovikt
    0,212 kg
    [Uimp] max stötspänning
    0,5 kV DC
    elektromagnetisk kompabilitet
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    Immunity to conducted RF disturbances: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6
    Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    Miljö
    märkning
    CE
    produktcertifieringar
    CULus
    EAC
    standarder
    EN/IEC 61326-2-3
    UL 61010-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…80 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529
    vibrationsbeständighet
    20 gn (f= 10…2000 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    181 g
    Förpackning 1 höjd
    6,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,5 cm
    Förpackning 1 längd
    12,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska3
    • engelska11
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2017-07-03
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 44 KB
    Datum 2017-09-26
    prp.document.label.format html
    Storlek 320 B
    Datum 2015-05-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 39.3 KB
    Datum 2015-05-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 39.5 KB
    Datum 2015-05-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 42.6 KB
    Datum 2015-05-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 43.2 KB
    Datum 2015-05-06
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 628.7 KB
    Datum 2014-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 489 KB
    Datum 2016-04-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 615.8 KB
    Datum 2016-03-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLR016G1N26 : XMLR016G1N26_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLR016G1N26_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XMLR016G1N26_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLR016G1N26 : XMLR016G1N26_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLR016G1N26_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XMLR016G1N26_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.