Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XM
Bild av XMLZL003 Schneider Electric

XMLZL003

Bild av XMLZL003 Schneider Electric
XMLZL003

Inställningsratt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110737745
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Nautilus
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och montagetillbehör
    tillbehör / separat destination
    Elektromekaniskt vacuumvakt
    Elektromekaniskt tryckvakt
    specifik produktanvändning
    Passar över justeringsskruvar för att underlätta inställningen
    Teknisk data
    tillbehör / separat typ
    Justerbart vred
    tillbehör / separat beteckning
    Ø 36 mm lättrad justerratt
    produktkompatibilitet
    XMLA
    XMLB
    XMLC
    XMLD
    produktens vikt
    0,01 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    8 g
    Förpackning 1 höjd
    1,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    4 cm
    Förpackning 1 längd
    4 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    127 g
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 23.7 MB
    Datum 2016-06-14
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLZL003 : Inställningsratt
    Beskrivning
    Inställningsratt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Inställningsratt
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XMLZL003 : XMLZL003_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XMLZL003_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    XMLZL003_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.