Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XPS Universal
Bild av XPSES Schneider Electric

XPSES

E-nummer: 4509174

Bild av XPSES Schneider Electric
XPSES
E-nummer: 4509174

Försegling som måste brytas för att ändra XPSU-konfigurationen, 10 pack.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489601553
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety automation
    tillbehör / separat typ
    Numbered sealing strips
    produktkompatibilitet
    Preventa safety module
    Teknisk data
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    produktens vikt
    0,03 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    22 g
    Förpackning 1 höjd
    0,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    15 cm
    Förpackning 1 längd
    21,5 cm
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.8 MB
    Datum 2020-03-02
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.