Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS130BLPAM12 Schneider Electric

XS130BLPAM12

E-nummer: 3848192

Green premium brand logo
Bild av XS130BLPAM12 Schneider Electric
XS130BLPAM12
E-nummer: 3848192
Green premium brand logo

Induktiv givare M30 PNP SL 24VDC M12 kontak

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119002219
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    Typ av sensor
    Induktiv givare
    sensornamn
    XS1
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    storlek
    68 mm
    Konstruktion
    Fast
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    3-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    10 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    digital utgångstyp
    PNP
    elektrisk anslutning
    Hankontaktdon M12, 4 stift
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    ISO gänga
    M30 x 1.5
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    frontmaterial
    PBT
    arbetszonen
    0…8 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    utgång kretstyp
    DC
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (gul)
    gränser matningsspänning
    10…36 V DC
    switchfrekvens
    <= 500 Hz
    maximalt spänningsfall
    <2 V (sluten)
    strömförbrukning
    <= 10 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    15 ms
    maximal svarstid
    0,1 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    1 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    47 mm
    höjd
    30 mm
    längd
    68 mm
    produktens vikt
    0,075 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    168 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska2
    • engelska9
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Inductive proximity sensors, XS range, Basics line (Version 2.0)
    Beskrivning
    Basic inductive proximity sensors, increased and standard ranges: selection guide, general presentation, references, characteristics, connections, setting-up, dimensions and detection curves.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-10-29
    Beskrivning
    Basic inductive proximity sensors, increased and standard ranges: selection guide, general presentation, references, characteristics, connections, setting-up, dimensions and detection curves.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 20 MB
    Datum 2016-04-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 30.7 KB
    Datum 2018-06-07
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 422.3 KB
    Datum 2015-11-23
    Beskrivning
    LOVAG certificate of conformity
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1991-10-08
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 226.7 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 494.8 KB
    Datum 2016-01-22
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS130BLPAM12 : XS130BLPAM12_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XS130BLPAM12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XS130BLPAM12_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.3 KB
    Datum 2011-12-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.