Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS1M30KP340D Schneider Electric

XS1M30KP340D

E-nummer: 3849400

Green premium brand logo
Bild av XS1M30KP340D Schneider Electric
XS1M30KP340D
E-nummer: 3849400
Green premium brand logo

Induktivgivare DC 4-TRÅD programbar

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110515107
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    sensornamn
    XS1
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    storlek
    72 mm
    konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    4-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    10 mm
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP och NPN
    elektrisk anslutning
    Hankontaktdon M12, 4 stift
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    gängtyp
    M30 x 1.5