Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS1N30PC410D Schneider Electric

XS1N30PC410D

E-nummer: 3847706

Green premium brand logo
Bild av XS1N30PC410D Schneider Electric
XS1N30PC410D
E-nummer: 3847706
Green premium brand logo

Induktiv givare XS1 M30 - L52.7mm - mässing - Sn=10mm - 12..24VDC - M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110917369
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    Mobil utrustning
    sensornamn
    XS1
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    storlek
    54 mm
    konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    4-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    10 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NO + 1 NC
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP
    elektrisk anslutning
    Male connector M12, 4 pins
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP67
    Teknisk data
    säkerhetsnivå
    SIL 2 conforming to EN/IEC 61508
    PL = d conforming to EN/ISO 13849-1
    SILCL 2 conforming to IEC 62061
    tillförlitlighetsdata (säkerhet)
    MTTFd = 1810 years
    PFHd = 62.9E-9 1/h
    SFF = 92 %
    DC = 74 % with appropriate safety controller
    livslängd
    20 år
    gängtyp
    M30 x 1.5
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    arbetszonen
    0…8 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    status lysdiod
    Output state: 1 LED (yellow)
    gränser matningsspänning
    9…36 V DC
    switchfrekvens
    <= 1000 Hz
    maximalt spänningsfall
    <2 V (sluten)
    strömförbrukning
    0...10 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    5 ms
    maximal svarstid
    0,3 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    0,7 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    33 mm
    längd
    54 mm
    produktens vikt
    0,1 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 62061
    EN/ISO 13849-1
    produktcertifieringar
    UL
    E2
    CSA
    TÜV
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    128 g
    Förpackning 1 höjd
    4,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,4 cm
    Förpackning 1 längd
    12,4 cm
    Förpackning 2 vikt
    127 g
    Förpackning 3 vikt
    3,003 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska3
    • engelska9
    • franska5
    • italienska3
    • kinesiska2
    • portugisiska2
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Version 3.0)
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.9 MB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 120.3 KB
    Datum 2018-07-16
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 126.8 KB
    Datum 2015-01-23
    Beskrivning
    E2 approval certificate
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1991-10-08
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2017-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 425.2 KB
    Datum 1999-04-01
    Beskrivning
    None
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 551.6 KB
    Datum 2016-04-13
    Beskrivning
    EC/EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS1N30PC410D : Induktiv givare XS1 M30 - L52.7mm - mässing - Sn=10mm - 12..24VDC - M12
    Beskrivning
    Induktiv givare XS1 M30 - L52.7mm - mässing - Sn=10mm - 12..24VDC - M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Induktiv givare XS1 M30 - L52.7mm - mässing - Sn=10mm - 12..24VDC - M12
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.3 KB
    Datum 2011-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS1N30PC410D : Induktiv givare XS1 M30 - L52.7mm - mässing - Sn=10mm - 12..24VDC - M12
    Beskrivning
    Induktiv givare XS1 M30 - L52.7mm - mässing - Sn=10mm - 12..24VDC - M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Induktiv givare XS1 M30 - L52.7mm - mässing - Sn=10mm - 12..24VDC - M12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.