Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS2M18KP340 Schneider Electric

XS2M18KP340

E-nummer: 3847679

Green premium brand logo
Bild av XS2M18KP340 Schneider Electric
XS2M18KP340
E-nummer: 3847679
Green premium brand logo

Induktiv givare XS2 M18 - L60mm - mässing - Sn=8mm - 12..24VDC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110515084
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    sensornamn
    XS2
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    storlek
    64 mm
    konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Ej för infällt montage
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    4-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    8 mm
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP och NPN
    elektrisk anslutning
    Cable
    kabellängd
    2 m
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP68 double insulation conforming to IEC 60529
    Teknisk data
    gängtyp
    M18 x 1
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    arbetszonen
    0…6,4 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabel sammansättning
    4 x 0.22 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Output state: 1 LED (yellow)
    gränser matningsspänning
    10…36 V DC
    switchfrekvens
    <= 2000 Hz
    maximalt spänningsfall
    <2,6 V (sluten)
    strömförbrukning
    0...10 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    5 ms
    maximal svarstid
    0,15 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    0,35 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    44 mm
    längd
    64 mm
    produktens vikt
    0,12 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    114 g
    Förpackning 1 höjd
    5,3 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,2 cm
    Förpackning 1 längd
    15,7 cm
    Förpackning 2 vikt
    128 g
    Förpackning 3 vikt
    5,449 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska7
    • franska3
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Version 3.0)
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.9 MB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 120.3 KB
    Datum 2018-07-16
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1991-10-08
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS1M... / XS2M... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Version A13)
    Beskrivning
    Installation precautions
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 1999-07-01
    Beskrivning
    Installation precautions
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 226.7 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS2M18KP340 : Induktiv givare XS2 M18 - L60mm - mässing - Sn=8mm - 12..24VDC - kabel 2m
    Beskrivning
    Induktiv givare XS2 M18 - L60mm - mässing - Sn=8mm - 12..24VDC - kabel 2m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Induktiv givare XS2 M18 - L60mm - mässing - Sn=8mm - 12..24VDC - kabel 2m
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.3 KB
    Datum 2011-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS2M18KP340 : XS2M18KP340_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XS2M18KP340_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XS2M18KP340_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.