Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS512BLPAL5 Schneider Electric

XS512BLPAL5

E-nummer: 3847439

Green premium brand logo
Bild av XS512BLPAL5 Schneider Electric
XS512BLPAL5
E-nummer: 3847439
Green premium brand logo

Induktiv givare cylindrisk lång M12 12-24

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119046558
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    Typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS5
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    storlek
    53 mm
    Konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    3-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    2 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    5 m
    [Us] driftspänning
    12...48 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 200 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP68 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    Teknisk data
    gängtyp
    M12 x 1
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    arbetszonen
    0…1,6 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabel sammansättning
    3 x 0.34 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (gul)
    gränser matningsspänning
    10…58 V DC
    switchfrekvens
    <= 5000 Hz
    maximalt spänningsfall
    <2 V (sluten)
    strömförbrukning
    <= 10 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    10 ms
    maximal svarstid
    0,1 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    0,1 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    42 mm
    höjd
    12 mm
    längd
    53 mm
    produktens vikt
    0,195 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    176 g
    Förpackning 1 höjd
    4,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,4 cm
    Förpackning 1 längd
    13,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 2 vikt
    176 g
    Förpackning 2 höjd
    4,5 cm
    Förpackning 2 bredd
    25 cm
    Förpackning 2 längd
    20 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    22
    Förpackning 3 vikt
    4,127 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska1
    • engelska5
    • franska1
    • kinesiska1
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 30.6 KB
    Datum 2018-07-16
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2018-01-31
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1991-10-08
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 226.7 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS512BLPAL5 : XS512BLPAL5_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XS512BLPAL5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    XS512BLPAL5_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.3 KB
    Datum 2011-12-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.