Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XS & XT
Bild av XS608B3CAL01M12 Schneider Electric

XS608B3CAL01M12

E-nummer: 3847524

Bild av XS608B3CAL01M12 Schneider Electric
XS608B3CAL01M12
E-nummer: 3847524

Induktiv givareare M08 12-24 V DC2 M12 sl 2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119045452
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    Typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS6
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    storlek
    33 mm
    Konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    2-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    2,5 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    utgång kretstyp
    DC
    elektrisk anslutning
    Remote male connector M12, 4 stift
    kabellängd
    0,15 m
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    gängtyp
    M8 x 1
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    arbetszonen
    0…2 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabel sammansättning
    2 x 0.11 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (gul)
    gränser matningsspänning
    10…36 V DC
    switchfrekvens
    <= 3000 Hz DC
    maximum voltage drop
    <4 V (sluten)
    maximum delay first up
    10 ms
    maximal svarstid
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,3 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    25 mm
    längd
    33 mm
    produktens vikt
    0,07 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska2
    • engelska6
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 20 MB
    Datum 2016-04-13
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XS608B3CAL01M12: inductive sensor XS6 M8 - L33mm - brass - Sn2.5mm - 12..24VDC - M12 0.15m (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek pdf
    Storlek 103.4 KB
    Datum 2019-04-11
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 30.6 KB
    Datum 2018-07-16
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Storlek html
    Storlek 301 B
    Datum 1991-10-08
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 226.7 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS608B3CAL01M12 : XS608B3CAL01M12_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XS608B3CAL01M12_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-18
    Beskrivning
    XS608B3CAL01M12_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 89.3 KB
    Datum 2011-12-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /