Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XS & XT
Bild av XS612B1MBL5 Schneider Electric

XS612B1MBL5

Green premium brand logo
Bild av XS612B1MBL5 Schneider Electric
XS612B1MBL5
Green premium brand logo

Induktivgivare M12 SN=4mm br

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110133639
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS6
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    storlek
    53 mm
    typ av kontakthus
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    2-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    4 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    utgång kretstyp
    AC/DC
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    5 m
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    brytförmåga i mA
    5...200 mA AC/DC
    IP-kapslingsklass
    IP68 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    Teknisk data
    kabeltyp
    M12 x 1
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    arbetszonen
    0…3,2 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabelkomposition
    2 x 0.34 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (Gul)
    nivåer matningsspänning
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    0,8 mA öppet tillstånd
    switchfrekvens
    <= 1000 Hz DC
    <= 25 Hz AC
    maximum voltage drop
    <5,5 V (sluten)
    maximum delay first up
    20 ms
    maximum delay response
    0,5 ms
    maximum delay recovery
    0,2 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    42 mm
    längd
    53 mm
    produktens vikt
    0,195 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • franska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XS612B1MBL5: inductive sensor XS6 M12 - L53mm - brass - Sn4mm - 24..240VAC/DC - cable 5m (Version 2.0)
    CAD for XS612B1MBL5: inductive sensor XS6 M12 - L53mm - brass - Sn4mm - 24..240VAC/DC - cable 5m (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS5••B1... and XS6••B1/B5... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /