Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense ATEX D
Bild av XS618B1PBL10EX Schneider Electric

XS618B1PBL10EX

E-nummer: 3848066

Green premium brand logo
Bild av XS618B1PBL10EX Schneider Electric
XS618B1PBL10EX
E-nummer: 3848066
Green premium brand logo

Atex D Induktiv givare M18 PNP NC Sn=8mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110955309
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS ATEX D
    serienamn
    Applikation
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    ATEX dust
    sensornamn
    XS6
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    storlek
    61 mm
    typ av kontakthus
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    8 mm
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    10 m
    [Us] driftspänning
    12...48 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP68 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K
    Teknisk data
    kabeltyp
    M18 x 1
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    avkänningsområde
    > 4...8 mm
    arbetszonen
    0…6,4 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabelkomposition
    3 x 0.34 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (Gul)
    nivåer matningsspänning
    10…58 V DC
    switchfrekvens
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 10 mA ingen-last
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,7 ms
    märkning
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP68
    längd på gänga
    51 mm
    höjd
    18 mm
    längd
    61 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    direktiv
    2014/34/EU - ATEX directive
    produktcertifieringar
    INERIS 04ATEX0022X
    IEC-Ex INE 17.0006
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…60 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    dammzon
    Zon 21-22
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    proximity switches (Version 1.0)
    Datum 2007-11-26
    Storlek 43.8 KB
    Datum 2007-11-26
    Storlek 2 KB
    Datum 2007-11-26
    Storlek 82 KB
    Datum 2007-11-26
    Storlek 10.3 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity switches for explosive atmospheres - cURus certificate of compliance (Version 1.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Version 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Version 06)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres (Version 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Version 2.1)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /