Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XS & XT
Bild av XS630B1MBU20TF Schneider Electric

XS630B1MBU20TF

Bild av XS630B1MBU20TF Schneider Electric
XS630B1MBU20TF

Induktivgivare AC/DC M30 SN=15mm br TF

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119056526
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    sensornamn
    XS6
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    storlek
    73 mm
    typ av kontakthus
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    2-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    15 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    utgång kretstyp
    AC/DC
    elektrisk anslutning
    Hankontaktdon 1/2"20 UNF, 3 stift
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    brytförmåga i mA
    5...200 mA DC
    5...300 mA AC
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    Teknisk data
    kabeltyp
    M30 x 1.5
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    arbetszonen
    0…12 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (Gul)
    nivåer matningsspänning
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    0,8 mA öppet tillstånd
    switchfrekvens
    <= 25 Hz AC
    <= 500 Hz DC
    maximum voltage drop
    <5,5 V (sluten)
    maximum delay first up
    25 ms
    maximum delay response
    0,5 ms
    maximum delay recovery
    2 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    52 mm
    längd
    73 mm
    produktens vikt
    0,165 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • franska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS5••B1... and XS6••B1/B5... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /