Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS7C1A1PAL01M12 Schneider Electric

XS7C1A1PAL01M12

E-nummer: 3847810

Green premium brand logo
Bild av XS7C1A1PAL01M12 Schneider Electric
XS7C1A1PAL01M12
E-nummer: 3847810
Green premium brand logo

Induktiv givare XS7 40x40x15 - PBT - Sn=15mm - 12..24VDC - M12 0.15m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110140224
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.