Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS7C4A1MPP20 Schneider Electric

XS7C4A1MPP20

E-nummer: 3830015

Green premium brand logo
Bild av XS7C4A1MPP20 Schneider Electric
XS7C4A1MPP20
E-nummer: 3830015
Green premium brand logo

Ind.giv.40X40X117 Sn=15mm AC/DC slbr M20

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119058155
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS7
    sensordesign
    Form 40 x 40 x 117
    storlek
    117 mm
    konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Plast
    kapslingsmaterial
    PBT
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    2-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    15 mm
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    utgång kretstyp
    AC/DC
    elektrisk anslutning
    Screw-clamp terminals, 4 x 1.5 mm²
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC 50/60 Hz
    24...240 V DC
    brytförmåga i mA
    5...200 mA DC
    5...300 mA AC
    IP-kapslingsklass
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP69K överensstämmer med DIN 40050
    Teknisk data
    avkänningsyta
    5-läges vridbart huvud
    frontmaterial
    PBT
    arbetszonen
    0…12 mm
    differentiell resa
    3...15% av Sr
    repeternoggrannhet
    <= 3% av Sr
    kabelnumrering
    1 tapped entry for M20 x 1.5 cable gland
    status lysdiod
    Supply on: 1 LED (green)
    Output state: 1 LED (yellow)
    gränser matningsspänning
    20…264 V AC/DC
    maximal restström
    1.5 mA open state 120 V
    0,6 mA öppet tillstånd 24 V
    switchfrekvens
    <= 25 Hz AC
    <= 50 Hz DC
    maximalt spänningsfall
    <5,5 V (sluten)
    maximal fördröjning first up
    7,5 ms
    maximal svarstid
    1,2 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    1,8 ms
    märkning
    CE
    höjd
    40 mm
    längd
    40 mm
    bredd
    117 mm
    produktens vikt
    0,244 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CCC
    UL
    CSA
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med EN 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    240 g
    Förpackning 1 höjd
    5 cm
    Förpackning 1 bredd
    5 cm
    Förpackning 1 längd
    14,5 cm
    Förpackning 2 vikt
    3,678 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska3
    • engelska9
    • franska3
    • italienska2
    • kinesiska4
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Version 3.0)
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.9 MB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2020-08-17
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2020-08-17
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.7 KB
    Datum 2015-02-20
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1991-10-08
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2016-12-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 226.7 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS7C4A1MPP20 : XS7C4A1MPP20_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XS7C4A1MPP20_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XS7C4A1MPP20_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 384 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS7C4A1MPP20 : Ind.giv.40X40X117 Sn=15mm AC/DC slbr M20
    Beskrivning
    Ind.giv.40X40X117 Sn=15mm AC/DC slbr M20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Ind.giv.40X40X117 Sn=15mm AC/DC slbr M20
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.