Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS7D1A1PBL10DIN Schneider Electric
Utgången

XS7D1A1PBL10DIN

Bild av XS7D1A1PBL10DIN Schneider Electric
Utgången
XS7D1A1PBL10DIN

Induktivgivare form D SN=40mm br PNP

Visa fler egenskaper
XS7D1A1PBL10DIN  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110381573
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    Typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS7
    sensordesign
    Plan form 80 x 80 x 26
    storlek
    40 mm
    Konstruktion
    Fast snäppbar på DIN-skena
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Plast
    kapslingsmaterial
    PBT
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    10 m
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP68 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PBT
    arbetszonen
    0…32 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabel sammansättning
    3 x 0.34 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (gul)
    gränser matningsspänning
    10…36 V DC
    switchfrekvens
    <= 100 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (sluten)
    strömförbrukning
    <= 10 mA ingen last
    maximum delay first up
    30 ms
    maximal svarstid
    5 ms
    maximum delay recovery
    35 ms
    märkning
    CE
    Djup
    40 mm
    Höjd
    80 mm
    Bredd
    80 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    C-Tick
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,615 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,480 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,800 dm
    Förpackning 1 längd
    0,800 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.