Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XS7E1A1PAM8 Schneider Electric

XS7E1A1PAM8

E-nummer: 3849909

Green premium brand logo
Bild av XS7E1A1PAM8 Schneider Electric
XS7E1A1PAM8
E-nummer: 3849909
Green premium brand logo

Induktiv givare XS7 26x26x13 - PBT - Sn=10mm - 12..24VDC - M8

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110140064
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS7
    sensordesign
    Plan form 26 x 26 x 13
    storlek
    13 mm
    konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Plast
    kapslingsmaterial
    PBT
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP
    elektrisk anslutning
    3 stift M8 hankontaktdon
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP67 conforming to IEC 60529
    Teknisk data
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PBT
    arbetszonen
    0…8 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    status lysdiod
    Output state: 1 LED (yellow)
    gränser matningsspänning
    10…36 V DC
    switchfrekvens
    <= 1000 Hz
    maximalt spänningsfall
    <2 V (sluten)
    strömförbrukning
    <= 10 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    10 ms
    maximal svarstid
    2 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    6 ms
    märkning
    CE
    djup
    13 mm
    höjd
    26 mm
    bredd
    26 mm
    produktens vikt
    0,04 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    Ecolab
    UL
    C-Tick
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,031 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,420 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,960 dm
    Förpackning 1 längd
    0,670 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska3
    • engelska8
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Version 3.0)
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.9 MB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 507.8 KB
    Datum 2014-11-01
    Beskrivning
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 63.7 KB
    Datum 2010-10-07
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1991-10-08
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 226.7 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS7E1A1PAM8 : Induktiv givare XS7 26x26x13 - PBT - Sn=10mm - 12..24VDC - M8
    Beskrivning
    Induktiv givare XS7 26x26x13 - PBT - Sn=10mm - 12..24VDC - M8
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Induktiv givare XS7 26x26x13 - PBT - Sn=10mm - 12..24VDC - M8
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 89.3 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 251.5 KB
    Datum 2011-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XS7E1A1PAM8 : Induktiv givare XS7 26x26x13 - PBT - Sn=10mm - 12..24VDC - M8
    Beskrivning
    Induktiv givare XS7 26x26x13 - PBT - Sn=10mm - 12..24VDC - M8
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Induktiv givare XS7 26x26x13 - PBT - Sn=10mm - 12..24VDC - M8
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.