Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XS & XT
Bild av XS7J1A1NBL2 Schneider Electric

XS7J1A1NBL2

E-nummer: 3849927

Bild av XS7J1A1NBL2 Schneider Electric
XS7J1A1NBL2
E-nummer: 3849927

Induktiv givare XS7 8x22x8 - PBT - Sn=2.5mm - 12..24VDC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110139440
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS7
    sensordesign
    Plan form 8 x 22 x 8
    storlek
    8 mm
    typ av kontakthus
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Plast
    kapslingsmaterial
    PBT
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    NPN
    elektrisk anslutning
    kabel
    kabellängd
    2 m
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PBT
    arbetszonen
    0…2 mm
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabelkomposition
    3 x 0.11 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (Gul)
    nivåer matningsspänning
    10…36 V DC
    switchfrekvens
    <= 2000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (sluten)
    strömförbrukning
    <= 10 mA ingen-last
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    0,1 ms
    maximum delay recovery
    0,1 ms
    märkning
    CE
    djup
    8 mm
    höjd
    22 mm
    bredd
    8 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    C-Tick
    UL
    CSA
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Information om livslängdsslut
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for XS7J1A1NBL2: inductive sensor XS7 8x22x8 - PBT - Sn2.5mm - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS7J1A1NBL2: inductive sensor XS7 8x22x8 - PBT - Sn2.5mm - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Version 2.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /