Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XS & XT
Bild av XS8C1A1MAL2 Schneider Electric

XS8C1A1MAL2

E-nummer: 3849520

Green premium brand logo
Bild av XS8C1A1MAL2 Schneider Electric
XS8C1A1MAL2
E-nummer: 3849520
Green premium brand logo

Induktiv givare XS8 40x40x15 - PBT - Sn=25mm - 24..240VAC/DC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110142891
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    -
    sensornamn
    XS8
    sensordesign
    Plan form 40 x 40 x 15
    storlek
    15 mm
    typ av kontakthus
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Ej för infällt montage
    material
    Plast
    kapslingsmaterial
    PBT
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    2-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    15 mm skärmad
    25 mm ej för infällt montage
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    utgång kretstyp
    AC/DC
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    brytförmåga i mA
    5...200 mA DC
    5...300 mA AC
    IP-kapslingsklass
    IP68 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PBT
    zon för finjustering
    8…15 mm skärmad
    8…25 mm ej för infällt montage
    differentiell resa
    1...15% av Sr
    kabelkomposition
    2 x 0.34 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    nivåer matningsspänning
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    1,5 mA öppet tillstånd
    switchfrekvens
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <5,5 V (sluten)
    strömförbrukning
    <= 10 mA ingen-last
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,8 ms
    märkning
    CE
    djup
    15 mm
    höjd
    40 mm
    bredd
    40 mm
    produktens vikt
    0,09 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    Ecolab
    CCC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Information om livslängdsslut
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XS8C1A1MAL2: inductive sensor XS8 40x40x15 - PBT - Sn25mm - 24..240VAC/DC - cable 2m (Version 2.0)
    CAD for XS8C1A1MAL2: inductive sensor XS8 40x40x15 - PBT - Sn25mm - 24..240VAC/DC - cable 2m (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS8C1/D1/E1... and XS9C1/E1... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS8... Osiconcept inductive sensor form E,C,D (Version 07)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /